비디오 시리즈

이 비디오 시리즈에서는 스마트 DAC 및 AFE 사용의 장점 및 사용 사례를 보여줍니다.

이 2~3분 길이의 비디오에서는 스마트 DAC와 AFE를 시스템에서 어디에, 어떻게 사용할 수 있는지 알려드립니다. 이러한 장치의 기능과 장점을 설명합니다.

소프트웨어 없이 구현하는 정전식 터치 제어

이 비디오는 정전식 터치 제어를 위해 스마트 AFE를 사용하는 방법을 보여줍니다.

00:02:23|04 6월 2025

스마트 AFE(아날로그 프론트 엔드)는 소프트웨어를 완전한 하드웨어 기반 시스템으로 오프로드할 수 있는 다용도 장치입니다. 소프트웨어 없이 정전식 터치를 감지하고 응답하도록 설계된 이 장치는 터치로 인한 커패시턴스 변화를 감지하고, 짧은 터치와 긴 터치를 구분하며, 적절한 PWM 응답을 제공합니다.