Wireless connectivity

Wireless connectivity

SimpleLink™ 플랫폼에 대한 애플리케이션

SimpleLink 플랫폼은 차별화된 유선 및 무선 Arm® MCU로 구성된 가장 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 이 Arm® MCU는 이더넷, Bluetooth® 저에너지, Wi-Fi®, Sub-1GHz ZigBee® 및 Thread가 특징이고 이런 특징은 100% 애플리케이션 코드 이식성, 모듈형 개발 키트 & 클라우드 기반 툴의 도구 하나의 견고한 단일 소프트웨어 아키텍처에 통합됩니다. SimpleLink 플랫폼의 유연성은 제조업자가 신속하게 개발하고 리소스를 원활하게 재사용하여 커넥티드 제품 포트폴리오를 확장할 수 있게 해줍니다.

건물 보안 시스템

건물 보안 시스템은 건물 내의 여러 보안 네트워크를 원격으로 안전하게 모니터링하고 제어해야 하는 증가하는 요구 사항을 해결하기 위한 고유한 설계 과제가 있습니다. 이러한 과제는 카메라 애플리케이션을 위한 높은 처리량의 데이터 전송부터 초저전력 원격 도어 및 윈도우 센서의 배터리 수명 관리, 건물에 액세스하려고 하는 고유한 개별 사용자의 안전한 인증에 이르기까지 다양합니다.  SimpleLink 플랫폼은 이러한 과제를 염두에 두고 설계되어, 하나의 소프트웨어 투자를 통해 설계자가 보안 시스템 제품을 빠르게 확장하고 연결성이 높은 건물의 끊임없이 변화하는 요구 사항을 해결할 수 있습니다.

보안 시스템 선택

  • SimpleLink를 사용하면 Bluetooth 저에너지, Wi-Fi, Sub-1GHz, Zigbee, Thread, 이더넷 및 다중 표준을 포함한 업계에서 가장 광범위한 무선 기술 포트폴리오를 100% 코드 이식 가능한 단일 개발 환경에서 제공하므로 보안 회사는 자체 플랫폼을 원활하게 확장할 수 있습니다.

사용자 및 IP 데이터 보호

  • 플랫폼에 내장된 보안 기능이 저장, 런타임 및 전송의 각 수준에서 데이터를 보호합니다.  기능에는 암호화 가속기, 보안 디바이스 부팅, 키 스토리지, IP 보호 등이 있습니다.
  • 또한 Wi-Fi 인증 솔루션은 개인 및 엔터프라이즈 Wi-Fi 보안, 내장 TLS/SSL 엔진, 보안 수준이 높은 무선 및 클라우드 연결 애플리케이션을 위한 실시간 암호화를 지원합니다

수년 간 배터리 작동

  • SimpleLink 플랫폼에는 초저전력 및 효율적인 감지를 위한 혁신적인 센서 컨트롤러 엔진이 포함되어 있어 <1μA 작동을 지원합니다. 
  • 또한 SimpleLink SDK의 사전 구축된 TI 드라이버는 에너지에 민감한 제품의 운영 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄입니다.

자세한 내용: 시작하는 데 필요한 애플리케이션 및 리소스 등은 아래를 참조하십시오.

모두 확장모두 축소

전자 스마트락

무선 연결을 추가하여 기존 도어락을 더 스마트하게 만드십시오. Wi-Fi를 통해 전 세계 어디서나 Bluetooth, 클라우드 연결 및 원격 액세스를 사용하여 휴대폰을 키로 사용하거나 TI 다중 프로토콜 솔루션을 사용하여 두 무선 기술 중 적합한 기술을 사용할 수 있습니다.

오른쪽에 있는 SimpleLink 연결 시리즈 비디오를 통해 SimpleLink™ 무선 MCU 기반 전자 스마트 잠금 레퍼런스 디자인을 시연해 볼 수 있습니다. 이 레퍼런스 디자인에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • SimpleLink Wi-Fi를 사용하여 전자 자물쇠의 원격 모니터링 및 제어
  • BLE 프로비저닝
  • 안전한 OTA(Over the Air) 업데이트
전자 스마트락 - Bluetooth 지원 솔루션

Bluetooth 지원 솔루션:

  • 저전력: <주 MCU가 절전 상태일 때도 센서 컨트롤러를 사용하여 1μA 작동 지원
  • 블루투스 5: 2배의 속도, 4배의 범위 또는 8배의 브로드캐스팅 용량 지원
  • 소형 크기: TI의 벌크 탄성파(BUW) 기술을 사용하여 12% 공간 절약

 

전자 스마트락 - Wi-Fi 지원 솔루션

Wi-Fi 지원 솔루션:

  • 긴 배터리 수명: WFA-IoT 저전력 및 네트워크 학습 알고리즘을 비롯한 SimpleLink의 전원 향상 기능을 사용하여 상시 연결 모드에서 최대 2년의 배터리 수명 지원
  • 종단 간 보안: 통합된 보안 구현 도구를 사용하여 런타임, 저장 및 전송 중에 자산 보호
  • 클라우드 연결: AWS IoT, IBM Watson IoT 및 Apple HomeKit 등을 통해 간편하게 수행
전자 스마트락 - 다중 프로토콜

다중 프로토콜:

  • 단일 칩에 두 개의 네트워크: 동적 다중 프로토콜 관리자(DMM)를 사용하여 단일 무선 장치에서 BLE + Sub-1GHz 또는 BLE + Zigbee 등의 여러 무선 프로토콜을 동시에 실행하여 비용을 절감하고 미래에 대비한 설계 보장 
  • BLE + Wi-Fi 공존성: CC2642R + CC3x35

도어 및 윈도우 센서/동작 감지기

보안 시스템에 배터리 구동식 센서를 추가하여 시스템을 원격으로 배치하고 상태를 모니터링할 수 있습니다.

오른쪽의 SimpleLink 연결 시리즈 비디오를 통해 Sub-1GHz에서 원거리 및 저전력 센서를 제공하는 방법을 알아보십시오.

원거리:

  • 업계 최저 전력 통합 PA를 사용하여 센서와 게이트웨이 사이의 거리 증가: 최대 +20dBm TX 출력
  • 최대 143dBm 링크 버짓

저전력:

  • TX, RX, 및 대기 전류 소비량이 낮은 SimpleLink Sub-1GHz CC13xx 디바이스 제품군을 사용하여 코인 셀에서 최대 10년의 배터리 수명 보장
  • 주 MCU가 절전 상태가 된 후 <1μA 대기 전류 소비를 위한 센서 컨트롤러를 사용하여 추가적인 전력 절감 효과 제공

출시 시간 단축:

  • 처음부터 네트워크를 설계하기는 어렵습니다.  하지만 TI 15.4-Stack을 사용하면 쉽게 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 기본 제공 Sub-1GHz 스타 네트워크 솔루션
  • 채널 방해에 대해 안정성을 지원하기 위한 주파수 호핑
  • 모든 애플리케이션 요구 사항에 맞는 비컨 및 논-비컨 모드

침입 제어판

액세스 패널에 모니터링, 보안 및 멀티 센서 지원 기능을 통합합니다. 독창적인 클라우드 지원 기능을 통해 이더넷 및 Wi-Fi 연결 중에 선택합니다.

IP 네트워크 카메라 및 비디오 초인종

긴 배터리 수명:

  • WFA IoT 저전력 & 네트워크 학습 알고리즘을 비롯한 SimpleLink의 동적 저전력 프로필을 사용하여 상시 Wi-Fi 연결 모드에서 최대 1.5년까지 지원합니다.
  • 저전력 Sub-1GHz가 <1μA의 대기 전류 소비로 활성화되므로 Wi-Fi를 절전 모드로 전환하고 CC13xx를 사용하여 추가적인 전력 절감이 가능합니다.

종단 간 보안 가능:

  • IP 또는 비디오 도난 방지 기능을 제공하는 가장 포괄적인 보안 기능 세트로, 외부 보안 부품이 필요하지 않습니다.
  • 온칩 Wi-Fi 보안 기능에는 하드웨어 암호화 엔진(API부터 AES256, DES, SHA/MD5, CRC까지 포함)이 지원하는 네트워크 및 제조업체 IP 보호 기능이 포함됩니다.

고품질 비디오/오디오:

  • RTP를 통한 H.264 압축 1080p를 위한 16Mbps UDP 처리량

연기 및 열 감지기

연기 및 열 감지기에 무선 연결을 추가하여 클라우드를 통해 실시간 알림 및 업데이트를 제공함으로써 홈 또는 상업용 건물 보안 시스템을 향상하십시오.  SimpleLink MCU 플랫폼은 다양한 연기& 열 감지기 설계 요구 사항에 맞는 다양한 무선 프로토콜 및 아키텍처를 지원합니다.

프로토콜:

  • Sub-1GHz의 저전력 및 장거리 기능의 장점
  • Wi-Fi를 통해 장치를 기존 홈 자동화 에코시스템에 연결
  • 다중 프로토콜 기능을 활용하여 연기 감지기의 Zigbee 메시 네트워크를 만들고, 동시에 블루투스를 통해 시운전 및 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

 

아키텍처: 

  • 네트워크 프로세서: SimpleLink 네트워킹 프로세서를 추가하여 기존 연기 감지기 플랫폼을 무선으로 사용해 보십시오. 이를 통해 비용이 많이 드는 정류 프로세스를 방지하고 고급 기능을 추가할 수 있습니다.
  • 무선 MCU:  SimpleLink MCU 플랫폼은 연기 감지 소프트웨어와 네트워크 스택을 하나의 SoC에서 모두 실행할 수 있는 다양한 장치를 제공합니다. 
SimpleLink HVAC 솔루션

난방, 환기 및 에어컨(HVAC)

가열 및 에어컨 시스템을 설계하려면 몇 년 동안 사용할 수 있는 에너지 효율적인 솔루션이 필요합니다. 일반적인 코드 호환 소프트웨어 개발 키트로 하드웨어 및 소프트웨어 모두에 투자하면서 SimpleLink 플랫폼은 신뢰할 수 있는 유선 및 무선 기술의 견고한 토대를 기반으로 설계할 수 있도록 만듭니다. 

HVAC컨트롤러를 사용한 데이터 수집 및 시스템 분석

  • 인증된 IOT 클라우드 에이전트 – HomeKit, AWS, Azure, IBM 등
  • 이더넷, 임베디드 WiFi 또는 Linux 기반 WiFi 시스템을 통한 클라우드 연결
  • Bluetooth 저에너지, Sub-1GHz, Thread 및 Zigbee 지원을 통한 실시간 통신으로 센서 데이터 수신

감지 및 작동

  • 나머지 시스템이 절전 모드에 있는 동안 초저전력 센싱을 위한 통합 센서 컨트롤러 코어
  • 최대 16개의 ENOB 및 최대 1MSPS까지 지원하는 고정밀 통합 ADC
  • 사전 제작된 TI 드라이버를 사용하여 이더넷, CAN 및 UART를 통해 액추에이터 제어
Intelligent climate control with Smart Thermostat
  • Best-in-class low power consumption with over 1 year battery life on 2xAAs for Wifi and 10 year battery life on a coin cell using Sub-1 GHz
  • Multi-protocol concurrent operation of Zigbee + BLE or Sub-1 GHz + BLE on a single radio
  • Integrated security accelerators to protect against theft and hostile takeover of identity, keys, data, and code

자세한 내용: 시작하는 데 필요한 애플리케이션 및 리소스 예는 아래를 참조하십시오.

모두 확장모두 축소

온도 조절기

원격 모니터링 및 제어, 고정적인 일정을 대체하는 "학습" 시스템, 유선 없이 유연한 배포를 지원하는 스마트 온도 조절기를 통해 HVAC 시스템의 편의성과 효율성을 향상시키십시오.

오른쪽에 있는 SimpleLink 연결 시리즈 비디오를 통해SimpleLink™ 무선 MCU 기반 온도 조절기 레퍼런스 디자인을 시연해 볼 수 있습니다. 이 레퍼런스 디자인에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • AWS 또는 IBM Watson을 사용한 보안 Wi-Fi 클라우드 연결
  • BLE 프로비저닝
  • 저전력 초절전 모드
  • Amazon Alexa를 사용한 음성 명령
  • 장치 및 애플리케이션 펌웨어의 OTA(Secure Over the Air) 업데이트

 

무선 환경 센서

온도, 공기 품질, 습도, 재실 및 진동을 위한 배터리 구동식 센서를 추가하여 재실, 예측형 유지 보수를 감지하여 중요한 고장을 방지하고 시스템 상태를 원격으로 모니터링하는 "구역별" 시스템을 사용함으로써 시스템 안정성과 효율성을 높입니다. 

오른쪽에 있는 SimpleLink 연결 시리즈 비디오를 통해진동 상태 모니터링을 사용한 예측형 유지 관리 레퍼런스 디자인의 예를 볼 수 있습니다. 이 레퍼런스 디자인에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 3축 진동 측정
  • MSP432P ADC를 사용한 저전력 정밀 센서
  • 시스템 전력 감소를 위한 에지 프로세싱
  • Bluetooth 저에너지 연결

 

HVAC 시스템 컨트롤러/게이트웨이

원격 연결 및 모니터링을 통해 데이터 수집과 분석을 지원하는 시스템 컨트롤러/게이트웨이를 사용하여 HVAC 시스템의 효율성을 높이고 유지 관리/검사 비용을 절감하십시오.

오른쪽의 SimpleLink 연결 시리즈 비디오를 통해 클라우드에 대한 산업용 게이트웨이의 예를 살펴보십시오. 여기에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 원격 저전력 센서 모니터링 및 제어
  • SimpleLink CC32xx 및 MSP432E 장치와의 이더넷 또는 Wi-Fi 클라우드 연결 지원
  • 저전력 및 견고한 센서 통합을 위한 Sub-1GHz 스타 네트워크

차량용

오토모티브 SimpleLink

연결된 차량용 시스템은 차량 액세스, 텔레매틱스 및 무선 센싱 모듈의 안전한 연결부터 항상 켜있는 서브시스템을 위한 엄격한 전력 예산에 이르기까지 고유한 문제에 직면해 있습니다. SimpleLink 플랫폼은 초저전력 유선 및 무선 SoC, 혁신적인 소프트웨어 라이브러리 및 일반적인 코드 호환 소프트웨어 개발 키트를 포함하는 AEC-Q100 차량용 등급 포트폴리오를 통해 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다.

탁월한 에코시스템

  • 차량용 품질 표준을 충족하는 입증된 상호 운용성을 갖춘 공인 Bluetooth 5.1 솔루션
  • 첨단 지역화 도구와 도래각 감지 및 신호 강도 모니터링
  • SimpleLink SDK와 내장 TI RTOS 및 TI 드라이브를 통한 간소화된 시스템 통합으로 시장 출시 기간 단축

비교할 수 없는 시스템 보안

  • 암호화 작업의 하드웨어 가속으로 지연 시간 단축 및 성능 향상
  • 플래시 영역 보호 기능이 소프트웨어 IP 무결성 보호 기능 제공
  • 하드웨어 암호화 가속을 사용한 네트워크 프로토콜 보안(보안 연결)

초저전력 아키텍처

  • 상시 가동 차량용 무선 연결 및 센싱 모듈을 위한 초저전력 플랫폼
  • 에너지에 민감한 솔루션을 개발하기 위한 자율 센서 컨트롤러 엔진
  • 최적화된 Bluetooth 스택 및  SimpleLink SDK 

자세히 알아보고 싶으신가요? 아래에서 완제품을 살펴보세요.

모두 확장모두 축소

PEPS(패시브 탑승 패시브 시동)

PEPS(패시브 엔트리 패시브 스타트) 시스템 개발자들은 현재 인증 가능한 정확도 달성, 저전력 성능 유지의 과제에 직면해 있습니다. SimpleLink Bluetooth 저에너지 SoC에는 최고 수준의 저전력 성능과 함께, RSSI(수신 신호 강도 표시기) 및 AoA(도착 각도)에 기반한 지역화 기술을 지원하는 소프트웨어 정의 무선 장치가 있습니다. 이러한 기술은 궁극적으로 차량과 키에서 서로 정확하게 위치를 전달할 수 있도록 도와줍니다. SimpleLink SDK는 리모콘, 중앙 노드 및 다중 위성 노드 구현을 지원하는 혁신적이고 유연한 방식으로 구성됩니다. 

정확도 제공

  • +/-5 오류율을 보여주는 설계로 최고의 성능 지원 설계
  • Follow BLE connections with 연결 모니터를 사용한 BLE 연결을 통해 패킷 손실 방지
  • 지역화 기술을 조합할 수 있도록 설계된 RTLS 툴박스
  •    
  •  

최고의 저전력 기능

  • 7배 더 낮은 피크 전류 
  • 저전력 통신 및 지역화 기능 모두 단일 무선을 지원 
  • 특수 전원 관리 없이 코인 셀 배터리만 사용하여 지역화 가능

모바일 키

리모콘이 더 이상 필요 없는 세상을 상상해 보세요. 스마트폰에서 널리 채택되고 있는 업계 최고의 기술인 Bluetooth 저에너지를 통해 스마트폰을 디지털 키로 사용함으로써 PEPS 시스템에서 기존 리모콘의 필요를 없애서 이러한 비전을 현실로 만들고 있습니다. Bluetooth 저에너지 기술은 RSSI(수신 신호 강도)와 AoA(도착 각도)를 통해 경기장 주차장, 지하 주차장과 같은 다양한 RF 환경에서 정확도를 높입니다. 

TI의 SimpleLink Bluetooth 저에너지 기술은 검증된 하드웨어, 고품질 소프트웨어 개발 키트 및 RTLS(실시간 지역화 시스템) 툴박스를 사용하기 위한 키로서 전화를 지원하는 데 앞장서고 있습니다. 

그리드 인프라

SimpleLink 솔루션을 위한 플랫폼 그리드

그리드 인프라를 위한 차세대 업데이트에는 양방향 통신을 지원하는 자체 해결 전원 전송 네트워크, 오류 감지기 및 스마트 계량기의 향상된 기능이 포함되어 있습니다.  이러한 모든 업데이트를 위해서는 간섭에 더 내성이 있고, 매우 낮은 전력으로 더 긴 거리를 제공하면서 더 높은 데이터 속도에서 스트리밍할 수 있는 무선 연결 솔루션이 필요합니다. 또한 전력 분배, 스마트 계량, 전기 자동차(EV) 충전 및 재생 가능 에너지 애플리케이션에 걸쳐 안전하고 유연한 데이터 속도 센서 노드를 구축해야 합니다. SimpleLink 무선 MCU 포트폴리오는 다음과 같은 이점을 제공하는 단일 통합 플랫폼을 제공합니다.

더 긴 범위의 저전력

  • 빠른 웨이크업 및 초저전력 대기 모드로 배터리 수명 연장
  • Sub-1 GHz 및 블루투스 5는 물론 PA(전력 증폭기)가 통합된 장치와 같은 장거리 프로토콜을 지원하므로 더 긴 범위에 도달 가능
  • 고온 솔루션에서도 저전력 성능을 보장
  •  

정확하고 안정적인 네트워크 성능

  • MIOTY, 무선 M-Bus, 6LoWPAN 및 기타 협대역 솔루션과 같은 프로토콜을 사용하여 잡음이 많은 환경에서 데이터 전송 보장
  • 글로벌 지원을 보장하기 위해 기존 및 향후 무선 그리드 프로토콜에 대한 지속적인 소프트웨어 지원
  • 200개 이상의 노드를 지원하는 대규모 네트워크 생성 기능

엔드 투 엔드 보안

  • TI 15.4 스택을 사용하면 장치 프로비저닝 중 보안 키 교환 및 인증, 링크 계층 보안을 포함한 보안 기능을 통해 도청 및 MITM(Man-in-the-Middle) 공격의 위험을 완화합니다.
  • 암호화 액셀러레이터는 스택과 애플리케이션 수준 모두에서 보안 솔루션의 지연 시간 및 에너지 효율성을 낮출 수 있습니다. 
  • 현장에서 안전한 유지 관리를 제공하는 안전한 무선 업데이트. 
모두 확장모두 축소

유량계

기계식이든 초음파이든, 유량계에 저전력 무선 연결을 추가하여 누출을 조기에 감지하고, 보다 정확한 청구 기능을 제공하고, 성능을 원격으로 모니터링할 수 있습니다.  저전력 장거리 무선 커넥티비티 기능을 사용하면 수동 미터 판독이 필요없어 유지 관리 비용이 절감되고 계량기의 배터리 수명이 연장됩니다.

저전력 네트워크 선택

  • MIOTY, 무선 M-Bus, 블루투스 저에너지 기능의 듀얼 밴드, 독점 Sub-1 GHz 및 Zigbee를 포함한 다양한 무선 기술을 지원하는 저전력 SimpleLink 무선 MCU로 네트워크의 배터리 수명을 연장합니다.
  • 저전력 센서 컨트롤러가 통합된 단일 칩 무선 MCU는 기계식 계량기에서 인덕티브 감지를 지원합니다. 

 

설치 및 유지 관리 간소화

  • 블루투스 저에너지를 통해 사용하기 쉬운 OTA(Over-The-Air) 업데이트로 계량기를 설치 및 업데이트

전자 미터

상업용이든 또는 가정용이든 계량기는 SimpleLink MCU 플랫폼을 활용하여 사용자 디스플레이 및 인터페이스를 구동하고 계량기 애플리케이션을 실행하며 여러 통신 프로토콜을 실행하십시오. 게이트웨이당 여러 계량기를 추가하여 더 긴 범위로 비용을 절감하십시오.

장거리 네트워크 만들기

  • Sub-1 GHz 및 블루투스 저에너지의 듀얼 밴드, TI 15.4 스택의 원거리 모드, 무선 M-Bus, Zigbee 및 Wi-Fi를 포함한 무선 기술을 지원하는 SimpleLink 무선 MCU로 더 먼 거리에 도달

 

설치 및 유지 보수 간소화

  • 블루투스 저에너지를 사용하여 사용하기 쉬운 OTA(Over-The-Air) 업데이트로 계량기 설치 및 업데이트
  • 그리드 중단 알림에 저전력 모드를 사용하여 그리드 모니터링
SimpleLink 공장 자동화 솔루션

공장 자동화

무선 센서는 스마트 팩토리의 진화에 있어 필수 요소입니다. 기존의 케이블 기반 시스템은 최신 제조 라인의 요구 사항에 맞게 빠르고 동적으로 이동 및 조정할 수 없습니다. 기존 공장 설정에 무선 통신을 추가하면 공장 플로어에서 센서를 이동할 수 있는 유연성을 가질 수 있으며, 유선을 사용할 때 생기는 한계를 넘어설 수 있습니다.  

더 스마트한 제조

  •  수많은 케이블 없이도 손쉽게 센서를 조정하고 이동 가능
  • 케이블 없는 장비는 공장 플로어에서 장비를 이동할 수 있는 유연성을 제공

유지 관리 & 비용 절감

  • 재배선이 필요 없으므로 노드를 더 빠르게 교환 가능
  • 무선 통신 경로를 사용하기 때문에 이동하는 장비에서 결함이 있는 케이블이나 커넥터가 생기지 않음
  • 위생이 매우 중요한 환경에 더 이상 특수 케이블 연결 장비가 필요하지 않음

기존 시스템을 원활하게 확장

  • 기존의 유선 IO 링크 네트워크를 사용하고 IO 링크 무선을 사용하여 확장
  • IO-Link Wireless와 Wi-Fi® 또는 Bluetooth®와 같은 기존 기술간에 간섭이 없음

자세히 알아보고 싶으신가요? 이 백서를 다운로드하여 견고한 무선 통신 기술로 공장 자동화의 과제를 어떻게 해결하는지 알아보세요.

모두 확장모두 축소

필드 트랜스미터

SimpleLink 무선 MCU 모듈을 사용하여 필드 트랜스미터 애플리케이션을 개발하고 IO 링크 무선 기반의 견고한 무선 통신을 통해 설정을 향상시킵니다.

이러한 기능을 활용하여 차별화된 필드 트랜스미터 솔루션을 구축하십시오.

  • 에지 노드에서 데이터 작업을 처리할 수 있는 강력한 ARM Cortex 기반 MCU
  • 향상된 무선 성능으로 IO 링크 무선 통신 가능
  • 1uA의 매우 낮은 대기 전류 소모와 완전한 RAM 보존 기능으로 배터리 수명 연장
  • Bluetooth® 저에너지 또는 Wi-Fi®를 사용한 모바일 데이터 판독 및 표시

의료용

의료 분야를 위한 SimpleLink

헬스케어 시장을 위한 장비 구축에는 최고의 품질과 안정성이 필요합니다. SimpleLink 플랫폼을 사용하면 SimpleLink SDK로 확장 가능한 코드 베이스를 통해 지원되는 견고한 커넥티드 마이크로컨트롤러 솔루션을 통해 신뢰할 수 있는 의료 제품을 구현할 수 있습니다. 

동급 최고의 보안

안정성을 위해 설계

  • 200개 이상의 액세스 지점에서 테스트된 고유한 Wi-Fi 네트워크 학습 알고리즘
  • RF 성능 저하 없이 안정적인 초저전력 대기 기능과 연결된 고속 활성화 기능
  • 최저 시스템 전력을 사용하는 고정밀 ADC

입증된 브랜드

  • 품질 정책: 구식 제품으로 인한 불편함이 없도록 하는 전사적 품질 정책
  • SimpleLink MCU 플랫폼을 사용하여 여러 프로젝트 세대에 걸쳐 코드 이식성 제공
  • 15년 이상 의료용 제품 공급

자세한 내용: 시작하는 데 필요한 애플리케이션 및 리소스 예는 아래를 참조하십시오.

모두 확장모두 축소

CPAP 시스템

Wi-Fi 지원 솔루션

Wi-Fi CERTIFIED™ 무선 MCU를 사용하여 설계된 휴대용 CPAP 시스템은 환자의 개입을 최소화하고 낮은 비용으로 환자 데이터를 직접 클라우드로 안전하게 전송할 수 있으며 환자와 의사 모두를 위해 데이터 가시성을 개선합니다.

Wi-Fi

인증된 견고한 솔루션을 통해 고객의 개발 시간 및 시장 출시 기간을 단축합니다.

  • Wi-Fi Alliance, 규정 인증 솔루션을 사용하면 복잡한 RF 시스템을 CPAP 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • TI의 네트워크 학습 알고리즘은 CPAP 시스템에 대한 세계 최고의 라우터 호환성을 제공합니다. >200 AP를 대상으로 검증 및 테스트되었습니다.
  • 최저 전력 Wi-Fi 솔루션을 사용하면 배터리로 작동하는 CPAP 시스템에 필요한 전력 최적화 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.

동급 최고의 향상된 보안 기능을 통해 공격으로부터 보호하고 안전하게 환자 데이터 전송

  • 고급 개인 및 엔터프라이즈 수준 보안
  • 외부 보안 구성 요소 없이도 소프트웨어 IP 보호로 IP 또는 데이터 도용을 최소화합니다.
  • FIPS140-2 인증은 환자 및 환자 데이터와 관련된 개인 정보 보호 및 기밀성 문제를 더욱 강화합니다.

 

클라우드, 센서 등에 대한 최소한의 통합 비용

  • Amazon AWS IoT, Microsoft Azure, IBM Watson IoT, Apple HomeKit 등에 대한 지원 기능을 활용하여 개발 시간 단축
  • 클라우드에 환자 데이터를 직접 업로드하여 SD 카드에 대한 필요성 제거
  • BLDC 모터, 센서 및 CPAP 사용자 인터페이스 항목에 연결하기 위한 전체 주변 기기 세트
완제품
주요 제품
리소스
CPAP 시스템 CC3220, CC3120 애플리케이션 노트- SimpleLink™ Wi-Fi®를 사용한 커넥티드 CPAP 시스템 설계

의료용 센서 패치

BLE 지원 솔루션

TI의 Bluetooth 무선 MCU로 구축된 환자 모니터링 의료 센서 패치는 환자 데이터를 다중 매개 변수 환자 모니터링 집계 장치로 안전하게 전송할 수 있습니다. SimpleLink의 낮은 전력을 사용하여 패치 배터리 수명을 연장하십시오.

연결된 문자열 없음: 차세대 무선 환자 모니터 생성

다양한 공간 절약 솔루션

  • 세계 최초의 크리스탈리스 무선 MCU인 CC2652RB를 사용하여 크리스탈 풋프린트 제거
  • CC2640R2F에 소형 2.7x2.7mm 웨이퍼 칩 스케일 패키지 사용
  •  

업계 최고의 보안 기능

  • 128비트 및 256비트 암호화 가속기를 지원하는 강력한 암호화
  • 디버그 보안 및 보안 장치 ID와 같은 다양한 보안 구현 도구

손쉬운 개발

  • Wi-Fi 및 Sub-1GHz와 같은 다른 무선 기술을 위한 SimpleLink 플랫폼의 코드 재사용
  • 통합센서 컨트롤러를 활용하여 초저전력 방식으로 센서 데이터를 쉽게 읽고 처리
  •   &

다중 매개 변수 환자 모니터

Wi-Fi 지원 솔루션

다중 매개 변수 환자 모니터링 장비는 Wi-Fi CERTIFIED™ 무선 MCU를 사용하여 설계되었으며 가장 안전한 기술을 사용하여 환자 데이터를 전송합니다.

  

병원, 로컬 서버 또는 자택 등 어디에서 클라우드에 연결하든 관계없이 SimpleLink Wi-Fi는 의사 및 환자에게 향상된 가시성을 제공하면서 데이터 보안을 보장합니다.

Wi-Fi

인증된 견고한 솔루션

  • 전송 가능한 Wi-Fi Alliance CERTIFIED IC 및 규정 인증 모듈솔루션을 사용하여 복잡한 RF 시스템을 환자 모니터링 시스템에 쉽게 통합 가능
  • TI의 네트워크 학습 알고리즘은 전 세계 배포를 위한 높은 수준의 상호 운용성과 AP(액세스 지점)을 제공합니다.
  • &   
  •   >200 AP를 대상으로 검증 및 테스트

동급 최고의 검증된 보안 기능

  • FIPS 140-2 검증 Wi-Fi MCU로 많은 미국 및 캐나다 의료 기관에서 요구하는 타사 보안 테스트 지원
  • 다양한 보안 구현 도구를 통해 사용자로부터 공급업체로 전송되는 IP 및 데이터를 보호할 수 있습니다.

클라우드 통합으로 최소한의 노력만으로 다양한 클라우드 공급업체에 연결

  • Amazon AWS IoT, Microsoft Azure, IBM Watson IoT 등의 지원 기능을 활용하여 자택 내 환자 모니터링 데이터 전송 가능
완제품
레퍼런스 디자인
주요 제품
설계 리소스
다중 매개 변수 환자 모니터
no
CC3235SF 한 장 요약 - SimpleLink™ Wi-Fi® 무선 MCU로
안전한 원격 환자 모니터링 지원 

개인용 전자 제품

SimpleLink용 개인용 전자 제품

TI의 저전력 SoC(System-on-Chip) 무선 마이크로컨트롤러로 차별화된 소비자 전자 제품 및 통신 애플리케이션을 구축하십시오. 이러한 SoC는 시간이 중요한 프로토콜 처리를 다루는 무선 라디오 및 멀티코어 마이크로컨트롤러를 제공합니다. 개발자는 주 CPU 오프로드를 통해 애플리케이션 수준의 혁신적인 솔루션에 집중할 수 있습니다.

연결 기술 포트폴리오

  • 업계에서 가장 광범위한 무선 기술 포트폴리오: 단일 개발 환경의 Bluetooth 저에너지, Zigbee, Wi-Fi, Sub-1GHz, Thread 및 이더넷
  • 장거리 또는 웹 기반 통신을 가능하게 하는 다중 프로토콜 동시 작동
  • Wi-Fi 및 Bluetooth 저에너지와 같은 2.4GHz 무선 간의 공존성 지원

배터리 수명을 최적화하도록 제작

  • CC13x2 및 CC26x2 센서 컨트롤러가 통합된 초저전력 설계 구현
  • 코인 셀 배터리의 장거리 애플리케이션을 위한 최저 전력 BLE5 솔루션
  • CC32xx Wi-Fi SoC를 사용하여 2xAA 배터리 구동 애플리케이션을 위한 무선 클라우드 연결 달성

IoT 보안 위협으로부터 애플리케이션 보호

  • 하드웨어 암호화 가속으로 보안 애플리케이션에 대한 낮은 지연 시간 지원
  • 임베디드 보안 기능을 사용하여 IoT 보안 조치 구현
  • CC3xx 기능을 사용하여 애플리케이션 소프트웨어 IP를 보호
  • OTA(Over-the-air) 보안 콘텐츠 전송

자세한 내용: 시작하는 데 필요한 애플리케이션 및 리소스 등은 아래를 참조하십시오.

모두 확장모두 축소

RF 스마트 리모컨

TI의 SimpleLink 무선 MCU로 설계된 RF 스마트 원격 제어로 IoT 무선 프로토콜 호환성, 비가시선 작동 및 음성 명령과 같은 양방향 RF 통신을 통해 가능한 고급 기능을 구현할 수 있습니다.

이러한 기능을 활용하여 차별화된 원격 제어 솔루션을 구축하십시오.

  • 무선 스택 및 애플리케이션의 작동을 처리할 수 있는 강력한 ARM Cortex 시스템 CPU.
  • 저전력 작동 및 효율적인 주변 장치 처리에 최적화된 별도의 센서 컨트롤러 엔진의 초저전력 16비트 CPU 코어입니다. 
  • CC2640R2F, CC2640R2L, CC2642R 및 CC2652R MCU를 사용하여 모든 핀과 호환되는 간단하고 경제적이며 미래에 확장 가능한 설계 변형. 

PC 주변 장치

SimpleLink의 초저전력 MCU 포트폴리오는 Bluetooth 마우스, 키보드 및 포인터와 같은 PC 주변 장치 설계를 견고한 무선 연결 기능을 지원합니다.

이러한 기능을 활용하여 저전력 PC 주변 장치를 구축합니다.

  • MCU가 절전 모드에 있는 동안 입력을 기다리는 완전 구성 가능한 통합 센서 컨트롤러를 통한 확장된 배터리 수명.
  • TI의 SimpleLink CC2640R2F, CC2640R2L MCU는 Bluetooth 5 및 BLE 장치를 대상으로 하므로 긴 배터리 수명과 견고한 무선 연결 우선 순위를 지정하는 주변 장치 설계에 유용합니다.
  • PC 주변 장치 설계에 적합한 기존 장치에는 독점 무선 마우스용 CC2543, USB 동글 애플리케이션용 CC2544, 독점 무선 키보드용 CC2545 등이 있습니다.

 

스마트 스피커

Zigbee 및 Thread를 추가하여 기본 스피커를 연결된 홈의 스마트 제어 센터로 전환합니다. 이를 통해 소비자는 차별화된 스마트 스피커로 조명, 콘센트, 전자 잠금, 홈 센서 등을 제어할 수 있습니다.

이러한 기능을 활용하여 차별화된 스마트 스피커를 구축하십시오.

  • CC2652R 올인원 네트워크 프로세싱은 AI 정류 없이 장치 내의 다양한 프로토콜을 지원합니다. 
  • SimpleLink의 CC1352R 및 CC2652R MCU와 같은 Zigbee/Thread 통합 장치와의 간소화된 IoT 호환성.
  • 전용 구성 가능한 ARM Cortex-M 코어로 설계를 미래 지향적인 기술로, DMM(Dynamic Multi-protocol Manager)을 사용하여 단일 무선으로 여러 무선 프로토콜을 동시에 실행할 수 있습니다.

WLAN/Wi-Fi 액세스 지점

WLAN/AP(액세스 지점)는 BLE 및 여러 IoT 프로토콜을 통합하여 스마트 건물의 원격 감지 및 제어를 지원하는 중앙 집중식 스마트 허브로 진화하고 있습니다. 이러한 다중 프로토콜 스마트 AP는 더 스마트한 설비를 가능하게 하고 운영 효율과 관리 서비스를 개선합니다.

TI의 WLAN/Wi-Fi 액세스 포인트 솔루션은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 다중 표준 CC2652R 무선 MCU를 사용하여 액세스 지점에 BLE5.0, Zigbee 및 Thread 추가
  • BLE 비콘으로 손쉬운 실내 탐색 및 간단한 광고 지원
  • BLE-Wi-Fi 프로비저닝을 활용하여 더 빠른 시설을 배포 지원.
  • IoT(Zigbee 또는 Thread)를 사용하면 클라우드 연결 및 AI를 통해 원격 감지, 명령 및 제어를 수행할 수 있으며, 최소한의 추가 자본 비용으로 운영 효율성을 높일 수 있습니다.