Wireless connectivity Bluetooth products

Wireless connectivity

Bluetooth® 저에너지 - 설계 및 개발

주요 SimpleLinkTM 개발 키트

CC1352P LaunchPad 개발 키트

  • +20dBm PA가 통합된 Sub-1GHz + 2.4GHz 무선 MCU
  • ARM Cortex-M4F
  • 352KB 플래시, 256KB ROM, 80KB RAM

CC2652RB LaunchPad 개발 키트

  • 크리스털리스 BAW Bluetooth 5 무선 MCU
  • ARM Cortex-M4F
  • 352KB 플래시, 256KB ROM, 80KB RAM

SimpleLink 소프트웨어

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 Wireless MCU에서 Bluetooth® Low Energy, Zigbee®, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

SimpleLink CC2640R2 SDK

SimpleLink™ CC2640R2 소프트웨어 개발 키트(SDK)에는 TI 로열티 프리 Bluetooth®저에너지(BLE) 소프트웨어 스택을 포함하여 Arm® Cortex®-M3 기반 CC2640R2FCC2640R2L 무선 MCU를 개발할 수 있습니다. 

개발 툴

SmartRF Studio

이 윈도우 애플리케이션은 RF 시스템 설계자가 설계 공정의 초기 단계에 RF-IC를 손쉽게 평가할 수 있도록 지원합니다.

센서 컨트롤러 스튜디오

센서 컨트롤러 스튜디오는 최저 전력 애플리케이션 설계를 위한 CC26xx/CC13xx 센서 컨트롤러 코드 쓰기, 테스트 및 디버깅에 사용됩니다.

Resource Explorer

모든 최신 예제, 라이브러리, 데모 애플리케이션, 데이터시트 등 선택한 플랫폼에 필요한 기타 리소스를 간편하게 찾아볼 수 있는 환경입니다.

TI의 마이크로컨트롤러 및 임베디드 프로세서 포트폴리오를 지원하는 통합 개발 환경(IDE).

사용하기 쉬운 IDE에는 고도로 최적화된 C/C++ 컴파일러를 통합하는 관리 툴과 편집기가 포함되어 있습니다.

TI MCU의 온칩 플래시 메모리 및 Sitara 프로세서용 온보드 플래시 메모리를 프로그래밍하는 데 사용되는 독립 툴.

많은 SimpleLink™ 무선 장치의 플래시 메모리를 프로그래밍하고 관련 평가 보드 및 디버거의 펌웨어 및 부트로더를 업그레이드하는 데 사용됩니다.

무선 네트워킹을 위한 작은 프로그래머이자 디버거 솔루션.

SmartRF Packet Sniffer 2는 over-the-air 패킷을 캡처하고 표시하는 소프트웨어 및 펌웨어를 포함합니다.

모든 Bluetooth 저에너지 장치의 서비스, 특성 및 속성을 표시하는 Windows 애플리케이션입니다. SensorTag 및 BLE에 대한 공기를 통해 펌웨어를 다운로드하는 데에도 사용할 수 있습니다.

Bluetooth Special Interest Group 및 FCC는 Bluetooth 제품을 인증하기 위한 규범적 요구 사항을 제공합니다.

플래시 프로그래밍: 서비스 및 툴

TI는 시스템 내 및 오프보드 프로그래밍 MSP 장치를 모두 수행하기 위한 여러 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

  • 시스템 내 프로그래밍은 MSP 장치가 PCB에 설치된 후 프로그래밍하는 방법입니다. 이 기능은 제품 보정 값 또는 제품별 ID 정보를 저장하기 위해 제조와 같이 마지막 순간에는 장치에 펌웨어 업데이트가 필요한 경우에 유용합니다.
  • 오프보드 프로그래밍은 MSP 장치가 PCB에 설치되기 전에 프로그래밍하는 방법입니다. 이는 일반적으로 여러 장치에서 동시에 수행되므로 대량 처리량이 높습니다.

TI에서 직접 제공하는 프로그래밍 솔루션이 모든 고객의 요구 사항을 충족하지 못할 수도 있음을 이해합니다. 다음은 MSP430 프로그래밍 과정의 다양한 단계에서 MSP430을 지원하는 알려진 타사의 포괄적이지 않은 목록입니다.

프로그래밍 툴/공급자
설명
툴/서비스 유형
용량(처리량)
장소
하드웨어 소프트웨어
서비스
SmartRF
플래시 프로그래머

시스템 내 대량 생산 및 오프보드 프로그래밍
yes
미국
UniFlash 시스템 내 대량 생산 및 오프보드 프로그래밍
yes
글로벌
XDS110 JTAG 디버그 프로브
디버깅, 시스템 내 및 오프보드 프로그래밍
yes
미국
XDS200
JTAG 디버그 프로브

디버깅, 시스템 내 및 오프보드 프로그래밍
yes
미국
동작
회로

프로그래밍 및 테이프와 릴 서비스를 제공하는 유럽 기반 프로그래밍 서비스 공급자
yes
글로벌
EPS
글로벌 프로그래밍 솔루션

프로그래밍 및 테이프와 릴 서비스를 제공하는 전 세계 프로그래밍 서비스 공급자
yes
글로벌
Elprotronic
플래시 및 갱 프로그래머 및 소프트웨어 공급자
yes
yes
병렬 유닛: 64 글로벌
Olimex
MSP430 JTAG 하드웨어 프로그래머 공급자
yes
유럽
Dediprog
프로그래머 및 프로그래밍 서비스
(대만 기반) 공급자
yes
yes
대만
Elnec 유럽 기반 생산 및 범용 프로그래머 공급자
yes
단일 사이트 및 다중 사이트 유럽
Phyton 시스템 내 및 범용 프로그래머 공급자
yes
yes
미주
데이터 IO

전 세계의 고객에게 완전한 장치 프로그래밍 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 단일 사이트 장치 프로그래머 및 범용 다중 사이트 동시 프로그래밍 시스템 전 제품군을 제공합니다.

yes
yes
볼륨 처리량:  > 1000 글로벌
BPM
마이크로
수동 및 자동화된 범용 프로그래밍 솔루션의 완전한 에코시스템을 제공
yes
yes
볼륨 처리량:  > 1000 글로벌
Acroview 중국 기반 범용 프로그래머 및 프로그래밍 서비스 공급자
yes
yes
중국
Hi-Lo 시스템 자동화된 프로그래밍 시스템 및 프로그래밍 서비스 공급자
yes
yes
미국
Xeltek 범용 프로그래머 공급자
yes
yes
글로벌
SMH
기술
시스템 내 프로그래밍 툴 공급자
yes
yes
미국

다른 키트 및 소프트웨어

CC2640 무선 MCU를 위한 SimpleLink Bluetooth 저에너지 SensorTag IoT 데모 키트를 사용하여 센서 데이터를 3분 안에 클라우드와 연결하십시오.

CC2640, CC2620 또는 CC2650 무선 MCU를 지원하는 음성 기반 Bluetooth® 저에너지, ZigBee® RF4CE™ 또는 다중 표준 원격 제어의 개발을 위한 올인원 솔루션입니다.

CC2540 또는 CC2541 무선 MCU를 평가하는 데 완벽한. 이 키트에는 두 Bluetooth 저에너지 무선 MCU를 평가할 수 있는 CC2541 Keyfob 보드와 CC2540 USB 동글이 포함되어 있습니다.

SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 부스터팩 플러그인 모듈은 Launchpad™ 개발 키트에 Bluetooth 저에너지를 추가하는 빠르고 간편한 방법을 제공합니다.

SimpleLink HomeKit 플러그인은 SimpleLink CC13x2/CC26x2 및 CC32xx 장치를 사용하는 MFi 사용권자를 위한 강력한 개발 솔루션을 제공합니다.

필요한 모든 소프트웨어, 샘플 애플리케이션 및 문서까지 모든 기능이 가능한 Bluetooth 4.2 인증 스택으로 신속하게 BLE 개발을 시작하세요.

높은 처리량, Bluetooth 저에너지를 위한 다중 역할 같은 보다 발전된 특수 코드 예제는 SimpleLink GitHub 페이지를 참조하여 개발을 시작하십시오.

데모 키트는 간단한 안드로이드 또는 iOS 인터페이스를 통해 클라우드 커넥티드 센서 애플리케이션을 지원합니다.