Bluetooth® 저에너지

Bluetooth 저에너지(LE)를 자동차, 산업용 또는 개인용 전자 장치 애플리케이션에 쉽게 추가할 수 있는 검증된 솔루션

더 많은 제품에 블루투스 저에너지 추가

저렴한 가격으로 고품질 Bluetooth 저에너지를 지원하는 새로운 SimpleLink™ CC2340 무선 MCU로 다음 연결 애플리케이션 개발을 시작하십시오. <710nA의 대기 전류, 산업용 온도 지원 및 고품질 RF를 사용하여 의료, 액세스 포인트, 스마트 홈, 자산 추적, 개인용 전자 제품 등의 애플리케이션에 Bluetooth LE를 추가할 수 있습니다.

사용 사례 및 메모리별로 적합한 Bluetooth 장치 선택

카테고리별로 찾아보기

블루투스 LE 무선 마이크로컨트롤러

광범위한 메모리, 성능 및 패키지 옵션을 갖춘 가장 경제적이고 확장 가능한 포트폴리오.

차량용 Bluetooth LE 무선 마이크로컨트롤러

차량 액세스, 디지털 스마트 키 및 타이어 공기압 모니터링을 위한 최고 품질의 차량용 AEC Q-100 포트폴리오.

듀얼 모드 Bluetooth 컨트롤러

Bluetooth® 클래식 솔루션 또는 듀얼 모드 Bluetooth 및 Bluetooth LE 솔루션 중에서 선택하세요.

Bluetooth LE 무선 모듈

TI의 가장 경제적인 Bluetooth LE 인증 모듈로 시장 출시 시간을 단축하세요.

설계 및 개발 자료

평가 보드
SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU용 CC2340R5 LaunchPad™ 개발 키트

Bluetooth 5 LE(Low Energy) 및 2.4GHz 독점 프로토콜을 지원하는 SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU를 이용한 개발을 가속화하는 데 사용되는 LaunchPad 개발 키트입니다. SimpleLink 저전력 F3 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 소프트웨어 지원을 제공합니다.

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)

SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, 메쉬, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

코드 예제 또는 데모
SimpleLink Connect 모바일 앱

SimpleLink Connect 모바일 앱은 SIMPLELINK LOWPOWER SDK를 실행하는 CC23XX 장치와 작동하는 모바일 장치용 Bluetooth® 저에너지 애플리케이션입니다. 이 앱은 사용자가 iOS 또는 Android를 사용하여 자신의 모바일 앱을 빠르게 구축할 수 있는 기준을 제공합니다. 소스 코드가 제공되므로 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.

TI Bluetooth 저에너지를 선택하는 이유

checkmark

업계 최고의 저전력 성능

0.85µA 대기 전류 온도 초과, 동급 최고 10dBm 이상의 코인 셀 작동 등을 지원하는 저전력 Bluetooth LE 장치로 배터리 수명을 연장하십시오.

checkmark

확장성이 가장 높고 경제적인 포트폴리오

SoC에서 모듈로 최대 704KB의 확장 가능한 주변 기기 및 플래시 메모리를 지원하는 핀 대 핀 및 소프트웨어 호환 포트폴리오.

checkmark

강력한 소프트웨어 스택

TI의 SimpleLink 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 모든 프로토콜 또는 애플리케이션을 위한 원스톱. TI는 저전력 장치에 최적화된 안정적이고 완전한 소프트웨어를 제공합니다.

checkmark

품질, 안정성 및 인증

TI의 Bluetooth 솔루션은 입증되고 테스트를 통해 가장 높은 차량용, 산업용 및 규정 준수 표준을 충족하고 Bluetooth SIG로 쉽게 인증을 받을 수 있습니다.

Bluetooth 저에너지 기술

Apple의 나의 네트워크 찾기는 수억 대의 Apple 장치로 구성된 암호화된 익명 네트워크로, 사용자가 Bluetooth 저에너지를 통해 작동하는 장비를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 모든 장비에 CC2340R5를 추가하면 나의 네트워크 찾기 기능을 활성화할 수 있습니다. 스쿠터부터 이어버드에 이르기까지, 소비자는 다시 아무것도 잃어버릴 염려가 없습니다.

Bluetooth 저에너지을 위한 주요 제품
신규 CC2340R5 활성 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU(512KB 플래시)

TI Bluetooth 메시

TI의 Bluetooth 메시 솔루션을 사용하여 저전력 센서 및 자동화 애플리케이션을 만드는 방법을 알아보십시오. TI의 Bluetooth 저에너지 솔루션은 배터리 수명을 연장하기 위한 1uA 대기 전류를 갖추고 있으며 메시 네트워크의 여러 노드를 위한 다양한 요구 사항을 충족합니다.

리소스
Bluetooth 메시 기본 사항
이 워크숍에서는 SimpleLink CC26xx 및 CC13xx 소프트웨어 개발 키트(SDK)의 Bluetooth 메시 기능을 소개합니다.
비디오
웨비나: 메시 기술을 사용하여 무선 네트워크 확장
메시 네트워크 토폴로지는 개발자가 네트워크 범위 또는 크기를 확장할 수 있는 좋은 방법이 되었습니다. 이 웨비나에서는 Wi-SUN 및 Bluetooth 메시와 같은 여러 메시 프로토콜에 대한 개요를 제공합니다.
TI Bluetooth 메시을 위한 주요 제품
CC2652R7 활성 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
CC2652P7 활성 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 704KB 플래시, 통합 전력 증폭기
CC2642R 활성 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

주요 애플리케이션 알아보기

건물 자동화
광범위한 저전력 또는 고성능 빌딩 자동화 제품에 안정적인 Bluetooth 저에너지 연결을 추가합니다
의료용
의료 애플리케이션에서 Bluetooth 저에너지를 사용하여 환자의 건강과 웰빙을 개선합니다.
그리드 인프라
Bluetooth 저에너지로 그리드 인프라 애플리케이션을 개선하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 높입니다

광범위한 저전력 또는 고성능 빌딩 자동화 제품에 안정적인 Bluetooth 저에너지 연결을 추가합니다

20여 년간의 커넥티비티 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,

  • 다양한 센서와 컨트롤러를 연결하여 안전한 원격 모니터링 및 제어를 지원하는 저전력, 연결된 Bluetooth 기반 건물 자동화 시스템을 만드십시오.
  • 저전력 도어 출입 통제를 활성화하고 스마트 룸 출입을 허용합니다.
  • 여러 센서를 HVAC 게이트웨이에 연결하여 실내 환경을 최적으로 제어합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00374 – 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00757 – AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00756 – 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 항상 저전력 가스 감지 레퍼런스 디자인
제품
  • CC2652R7 – 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
  • CC2651R3 – 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
  • CC2642R – 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
기술 리소스
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

의료 애플리케이션에서 Bluetooth 저에너지를 사용하여 환자의 건강과 웰빙을 개선합니다.

Bluetooth 저에너지를 통해 의료 디바이스가 그 어느 때보다 더 스마트해질 수 있으므로 인슐린 펌프, 혈당계 모니터 등과 같은 의료용 디바이스의 무선 모니터링 및 제어가 가능합니다.

  • 저전력 무선 연결을 제공하여 와이어와 케이블을 제거하여 환자의 편안함을 높입니다.
  • 환자 데이터를 보호하고 무선 연결을 통해 의사가 실시간으로 액세스할 수 있습니다.
  • 소형 폼 팩터 및 초저전력 솔루션을 사용하여 웨어러블 장치를 구현할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01580 – 의료용 웨어러블과 소비자 웨어러블을 위한 무선 ECG, SpO2, PPT 및 심박수 모니터 레퍼런스 설계
  • TIDA-01624 – Bluetooth 지원 고정밀 피부 온도 측정 플렉스 PCB 패치 레퍼런스 설계
제품
  • CC2652R7 – 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
  • CC2640R2F – SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 저에너지 무선 MCU(128KB 플래시)
  • CC2651R3SIPA – SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 안테나 포함)
기술 리소스
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

Bluetooth 저에너지로 그리드 인프라 애플리케이션을 개선하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 높입니다

전기 그리드는 향상된 모니터링 및 제어 기능으로 하루가 다르게 더 스마트해지고 있으며, 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • Bluetooth 저에너지 연결로 가정용 유틸리티 계량기에 무선 결제 기능을 제공합니다.
  • 광 포트 케이블을 보다 저렴하고 안정적인 무선 연결로 교체합니다.
  • 원격 디스플레이를 위한 스마트 디바이스 연결을 통해 간단한 유지 관리 인터페이스를 구현합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
제품
  • CC2640R2F – SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 저에너지 무선 MCU(128KB 플래시)
  • CC2652R7 – 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
  • CC2651R3 – 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
소프트웨어 개발

기술 리소스

Application note
Application note
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. K)
이 애플리케이션 보고서는 시스템 설계자가 TI SimpleLink™ Bluetooth 저에너지 무선 MCU를 시장에 출시하는 데 필요한 인증 및 목록 프로세스의 개요를 제공하는 데 사용됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
TI 연결 모니터를 통해 차량에 액세스
Bluetooth LE 통신을 모니터링하는 데 TI 연결 모니터를 사용하여 자동차 액세스 또는 원격 키리스 엔트리를 위한 연결 모니터와 Bluetooth LE 지원 장치 간의 거리를 추정하는 방법을 알아보세요.
리소스
리소스
SimpleLink 무선 MCU를 위한 보안 부팅
보안 부팅은 임베디드 프로세서에 제공되는 보안 구현 기술로, 장치 부팅 시 프로세서에서 실행할 코드의 무결성 및 신뢰성을 확인합니다