무선 연결 설계 및 개발
TI의 혁신적이고 경제적인 무선 솔루션으로 제품을 설계하세요
TI 개발자 영역
클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오.
TI 개발자 영역을 통해 모든 것을 한 곳에서 찾아보십시오. 소프트웨어, 예제, 교육 및 개발 툴에 손쉽게 액세스합니다. 기가바이트의 소프트웨어를 설치하지 않고 온라인에서 평가 및 개발을 시작할 수 있습니다.
사용 중인 장치 또는 개발 보드에 맞게 조정된 콘텐츠와 도구를 사용하여 원하는 내용에 정확하게 액세스할 수 있습니다.
최신 소프트웨어 라이브러리, 예제 및 문서를 위한 중앙 허브
Resource Explorer는 필요한 소프트웨어 및 문서를 신속하게 찾아보고 액세스할 수 있는 웹 기반 툴입니다. CCS Cloud와 함께 사용하면 사용자가 로컬 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 필요 없이 평가 하드웨어에 대한 예제와 데모를 실행할 수 있습니다.
모든 장치를 위한 사용하기 쉬운 실습 교육 모듈
SimpleLink 아카데미에는 모든 무선 연결 TI LaunchPad™ 개발 키트에 대한 몇 가지 데모 및 문서가 포함되어 있습니다. 각 모듈은 장치의 기능을 시연하기 위해 TI의 SDK(소프트웨어 개발 키트) 내에서 예제를 단계별로 살펴봅니다.
무선 연결 및 RTOS(실시간 운영 체제) 기본 사항부터 애플리케이션 요구 사항에 맞는 다중 프로토콜 작동 및 고급 장치 기능까지 다양한 주제를 다룹니다.
하드웨어 및 소프트웨어 구성 간소화
SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. SysConfig는 충돌을 자동적으로 감지, 노출 및 해결함으로써 소프트웨어 개발을 가속화합니다.
Code Composer Studio 소프트웨어의 일부로, 독립형 애플리케이션이나 클라우드 기반 애플리케이션으로 제공됩니다.
하드웨어
무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.
TI의 사전 인증된 모듈을 사용하여 최소한의 설계 노력으로 제품에 무선 연결을 추가하세요
외부 부품을 단일 모듈에 통합하고 TI 무선 인증을 활용하여 출시 시간을 단축하세요. 주변 패시브를 내부 구축하면 제조 공급망 및 설계 노력을 간소화할 수 있습니다. 각 모듈은 전 세계의 주요 규제 기관으로 인증을 받았기 때문에 값비싼 RF 장비, 엔지니어링 및 투자가 필요하지 않습니다.
많은 리소스를 투자하지 않고도 TI 장치를 빠르게 평가할 수 있는 저비용 모듈식 및 오픈 소스 하드웨어 에코시스템입니다
TI LaunchPad 개발 키트는 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 쉽게 프로그래밍하고 디버깅할 수 있도록 설계되었습니다. 규정 요구 사항을 준수하는 하드웨어를 사용하여 확장 가능한 포트폴리오에서 모든 기능을 테스트하십시오. TI 개발 키트는 온라인 및 오프라인에서 원활하게 연동되어 제품을 시장에 더 빠르게 출시할 수 있도록 설계되었습니다.
아래에서 LaunchPad 에코시스템의 하드웨어 개발 툴 중 일부를 살펴볼 수 있습니다.
전문가와 함께 작업
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 프로세스를 따라 검토를 요청합니다.
하드웨어 개발 툴
Sub-1GHz, Wi-SUN, Amazon Sidewalk 및 다중 프로토콜
CC1312R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU
This LaunchPad™ development kit is used to speed development with the SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R7 wireless MCU. Software support is provided by the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK software development kit.
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
Bluetooth® 저에너지, Matter, Thread 및 Zigbee®
CC2340R5 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU
This LaunchPad development kit is used to speed up development with the SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU with support for Bluetooth 5 Low Energy (LE), and 2.4-GHz proprietary protocols. Software support is provided by the SimpleLink Low Power F3 software development kit (SDK).
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
This LaunchPad™ is used to get started with the SimpleLink™ crystal-less BAW CC2652RB multiprotocol wireless MCU with support for Bluetooth®, Zigbee®, and Thread. Software support is provided by the CC13X2-CC26X2 software development kit (SDK).
CC2652R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU
This LaunchPad™ is used to speed development with the SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 wireless MCU with support for Bluetooth®, Zigbee® and Thread. Software support is provided by the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK software development kit.
Wi-Fi® 및 Matter
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S dual band LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC3235S) highlights CC3235S, a single-chip security solution and wireless microcontroller (MCU) which integrates a user application dedicated ARM® cortex®-M4 MCU and a network processor that runs (...)
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module
The SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3301 BoosterPack™ plug-in module (BP-CC3301) is a test and (...)
소프트웨어
SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적인 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.
TI SimpleLink SDK는 애플리케이션의 시작점 역할을 하는 예제와 함께 다양한 Bluetooth 프로파일 및 역할을 지원합니다. TI는 최신 Bluetooth 핵심 사양을 준수하고 인증을 받기 위해 SDK를 일관되게 유지 관리합니다.
TI 소프트웨어와의 프로세서 및 MCU 상호 운용성은 Wi-Fi 6(802.11ax)을 포함한 최신 Wi-Fi 연결 표준을 지원합니다. Linux® 및 RTOS 기반 시스템에 손쉽게 통합할 수 있어 사물 인터넷 장치를 자신 있게 연결할 수 있습니다.
SDK의 모든 샘플 애플리케이션(HTTP, Message Queuing Telemetry Transport, Matter, 프로비저닝)은 여러 IDE(Code Composer Studio ™ 소프트웨어 및 IAR Embedded Workbench) 및 운영 체제(OS, TI-RTOS, FreeRTOS)에서 지원됩니다.
TI SimpleLink SDK는 Matter, TI 15.4-Stack, Wi-SUN, Amazon Sidewalk 및 독점 프로토콜과 같은 무선 프로토콜을 지원합니다. 동적 다중 프로토콜의 동시 작동은 Bluetooth 저에너지와 TI 15.4, Zigbee 또는 독점 Sub-1GHz를 지원합니다.
소프트웨어 개발 툴
SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)
TI 15.4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
System configuration tool
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
SimpleLink Connect mobile app
The SimpleLink Connect mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with CC23XX devices running the SIMPLELINK LOWPOWER SDK. The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided, (...)