Sub-1GHz 제품

고성능 초저전력 무선 장치로 더 먼 거리에서 네트워크를 연결하세요

parametric-filter모든 제품 보기
Sub-1GHz 무선 통신은 확장된 통신 범위, 장애물을 통한 향상된 전송, 낮은 전력 소비를 제공합니다. TI의 Sub-1GHz 제품은 이러한 장점 때문에 안정적이고 에너지 효율적인 통신이 중요한 스마트 그리드, 장거리 IoT 장치, 홈 및 상업용 건물 자동화, 농촌 지역 연결과 같은 애플리케이션에 적합합니다. 탄력적인 저전력 RF 트랜시버, 무선 마이크로컨트롤러 및 모듈 제품들로 이루어진 폭넓은 포트폴리오를 이용해 글로벌 배포를 가로막는 장벽을 제거할 수 있습니다. 

카테고리별로 찾아보기

이러한 무선 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

Sub-1GHz 제품 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI 개발자 영역

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. arrow-right

하드웨어

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요. arrow-right

소프트웨어

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다. arrow-right

교육용 리소스

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

평가 보드
SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트

The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)

계산 툴
SmartRF Studio

SmartRF Studio는 RF 시스템 설계자가 모든 TI CC1xxx 및 CC2xxx 저전력 RF 장치 설계 공정의 초기 단계에 무선 기능을 손쉽게 평가할 수 있도록 지원하는 Windows 애플리케이션입니다. 구성 레지스터 값 및 명령의 생성과 RF 시스템의 실무 테스트 및 디버깅을 간소화합니다.

SmartRF Studio는 다음과 같은 TI 장치를 지원합니다.

SmartRF Studio 8

  • CC2340R5

SmartRF Studio 7

  • CC2674P10, CC2674R10, CC1354P10, CC1354R10, (...)
설계 툴
타사 무선 모듈 검색 툴

타사 무선 모듈 검색 툴은 개발자가 완제품 사양을 충족하는 제품을 식별하고 생산 준비가 완료된 무선 모듈을 조달하는 데 유용합니다. 검색 툴에 포함되어 있는 타사 모듈 공급업체는 TI 무선 연결 제품을 사용하여 무선 모듈을 설계 및 제조하는 전문성을 갖춘 독립 회사입니다.

CC1354P10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시, 296KB SRAM, 통합 전력 증폭기를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.469

CC1354R10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시와 최대 296KB SRAM을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.224

CC1314R10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.07

CC1312PSIP
Sub-1GHz 무선 MCU

일체형 전력 증폭기가 포함되어 있는 Sub-1 GHz SIP(시스템 인 패키지) 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 5.11

왜 Sub-1 GHz도 TI일까요?

checkmark

20년간의 혁신

입증된 Sub-1 GHz 솔루션을 이용한 RF의 혁신을 통해 새로운 애플리케이션을 구현

checkmark

확장성이 가장 높고 유연한 포트폴리오

여러 메모리 크기의 핀 대 핀 호환 무선 MCU 제품군

checkmark

전 세계 배포의 장벽 제거

다중 대역에 걸쳐 구성 가능한 라디오 및 간편한 인증과 전 세계 배포