THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=7.874
    DRILL_SIZE=7.874
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=8
    DRILL_SIZE=8
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=11.811
    DRILL_SIZE=11.811
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=14
    DRILL_SIZE=14
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=15
    DRILL_SIZE=15
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=15.748
    DRILL_SIZE=15.748
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=16
    DRILL_SIZE=16
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=18.2913
    DRILL_SIZE=18.2913
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=23.622
    DRILL_SIZE=23.622
}

TOOLS {
    NUM=11
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=25.5906
    DRILL_SIZE=25.5906
}

TOOLS {
    NUM=12
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=35.4331
    DRILL_SIZE=35.4331
}

TOOLS {
    NUM=13
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=14
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=43.3071
    DRILL_SIZE=43.3071
}

TOOLS {
    NUM=15
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=45.2756
    DRILL_SIZE=45.2756
}

TOOLS {
    NUM=16
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=51.1811
    DRILL_SIZE=51.1811
}

TOOLS {
    NUM=17
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=59.0551
    DRILL_SIZE=59.0551
}

TOOLS {
    NUM=18
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=63
    DRILL_SIZE=63
}