#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 5 1.85 0.65 270 N J2 PPPC102LFBN-RC ;0=2,1=0.3346
TOP 0 1.8 1.1 270 N 0 21 J2-1
TOP 1 1.9 1.1 270 N 16 28 J2-2
TOP 2 1.8 1 270 N 0 20 J2-3
TOP 3 1.9 1 270 N 4 1 J2-4
TOP 4 1.8 0.9 270 N 0 19 J2-5
TOP 5 1.9 0.9 270 N 22 2 J2-6
TOP 6 1.8 0.8 270 N 0 18 J2-7
TOP 7 1.9 0.8 270 N 0 16 J2-8
TOP 8 1.8 0.7 270 N 0 17 J2-9
TOP 9 1.9 0.7 270 N 0 15 J2-10
TOP 10 1.8 0.6 270 N 0 22 J2-11
TOP 11 1.9 0.6 270 N 21 2 J2-12
TOP 12 1.8 0.5 270 N 0 23 J2-13
TOP 13 1.9 0.5 270 N 20 2 J2-14
TOP 14 1.8 0.4 270 N 0 24 J2-15
TOP 15 1.9 0.4 270 N 15 3 J2-16
TOP 16 1.8 0.3 270 N 0 25 J2-17
TOP 17 1.9 0.3 270 N 0 27 J2-18
TOP 18 1.8 0.2 270 N 0 26 J2-19
TOP 19 1.9 0.2 270 N 0 28 J2-20
#
# CMP 1
CMP 5 0.15 0.65 270 N J1 PPPC102LFBN-RC ;0=2,1=0.3346
TOP 0 0.1 1.1 270 N 3 6 J1-1
TOP 1 0.2 1.1 270 N 0 4 J1-2
TOP 2 0.1 1 270 N 19 2 J1-3
TOP 3 0.2 1 270 N 0 3 J1-4
TOP 4 0.1 0.9 270 N 0 6 J1-5
TOP 5 0.2 0.9 270 N 0 2 J1-6
TOP 6 0.1 0.8 270 N 0 5 J1-7
TOP 7 0.2 0.8 270 N 0 1 J1-8
TOP 8 0.1 0.7 270 N 11 1 J1-9
TOP 9 0.2 0.7 270 N 0 0 J1-10
TOP 10 0.1 0.6 270 N 0 7 J1-11
TOP 11 0.2 0.6 270 N 0 10 J1-12
TOP 12 0.1 0.5 270 N 9 2 J1-13
TOP 13 0.2 0.5 270 N 0 11 J1-14
TOP 14 0.1 0.4 270 N 17 3 J1-15
TOP 15 0.2 0.4 270 N 0 12 J1-16
TOP 16 0.1 0.3 270 N 0 8 J1-17
TOP 17 0.2 0.3 270 N 0 13 J1-18
TOP 18 0.1 0.2 270 N 0 9 J1-19
TOP 19 0.2 0.2 270 N 0 14 J1-20
#