/* PinMux automatically generated generic format file dump. */


/* register_address(hex)	register_value(hex)	ball_name(string)	register_name(string)	mux_mode0_name(string)	muxed_mode_name(string) */

/* 0xNAN	0x00000	AG15	NA	ljcb_clkp	ljcb_clkp */
/* 0xNAN	0x00000	AH15	NA	ljcb_clkn	ljcb_clkn */
/* 0xNAN	0x00000	AG13	NA	pcie_rxn0	pcie_rxn0 */
/* 0xNAN	0x00000	AH13	NA	pcie_rxp0	pcie_rxp0 */
/* 0xNAN	0x00000	AG14	NA	pcie_txn0	pcie_txn0 */
/* 0xNAN	0x00000	AH14	NA	pcie_txp0	pcie_txp0 */
/* 0xNAN	0x00001	AF12	NA	usb_rxn0	pcie_rxn1 */
/* 0xNAN	0x00001	AE12	NA	usb_rxp0	pcie_rxp1 */
/* 0xNAN	0x00001	AC11	NA	usb_txn0	pcie_txn1 */
/* 0xNAN	0x00001	AD11	NA	usb_txp0	pcie_txp1 */
0x4A003570	0x1000A	D1	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D2	vin2a_d2	eCAP1_in_PWM1_out
/* 0xNAN	0x50000	AE14	NA	rtc_osc_xi_clkin32	rtc_osc_xi_clkin32 */
/* 0xNAN	0x10000	AD14	NA	rtc_osc_xo	rtc_osc_xo */
/* 0xNAN	0x50000	AF14	NA	rtc_iso	rtc_iso */
0x4A00382C	0x50000	AB17	CTRL_CORE_PAD_RTC_PORZ	rtc_porz	rtc_porz
0x4A003828	0x10000	Y11	CTRL_CORE_PAD_ON_OFF	on_off	on_off
0x4A003818	0x50000	AD17	CTRL_CORE_PAD_WAKEUP0	Wakeup0	Wakeup0
0x4A003824	0x50000	AC16	CTRL_CORE_PAD_WAKEUP3	Wakeup3	Wakeup3
0x4A0037F0	0x50004	D28	CTRL_CORE_PAD_UART2_RXD	uart2_rxd	uart2_rxd
0x4A0037F4	0x10000	D26	CTRL_CORE_PAD_UART2_TXD	uart2_txd	uart2_txd
0x4A0037F8	0x50002	D27	CTRL_CORE_PAD_UART2_CTSN	uart2_ctsn	uart3_rxd
0x4A0037FC	0x10001	C28	CTRL_CORE_PAD_UART2_RTSN	uart2_rtsn	uart3_txd
/* 0xNAN	0x10000	AH23	NA	ddr1_csn0	ddr1_csn0 */
/* 0xNAN	0x10000	AG22	NA	ddr1_cke	ddr1_cke */
/* 0xNAN	0x10000	AG24	NA	ddr1_ck	ddr1_ck */
/* 0xNAN	0x10000	AH24	NA	ddr1_nck	ddr1_nck */
/* 0xNAN	0x10000	AE20	NA	ddr1_odt0	ddr1_odt0 */
/* 0xNAN	0x10000	AC18	NA	ddr1_casn	ddr1_casn */
/* 0xNAN	0x10000	AF20	NA	ddr1_rasn	ddr1_rasn */
/* 0xNAN	0x10000	AH21	NA	ddr1_wen	ddr1_wen */
/* 0xNAN	0x10000	AG21	NA	ddr1_rst	ddr1_rst */
/* 0xNAN	0x10000	AF17	NA	ddr1_ba0	ddr1_ba0 */
/* 0xNAN	0x10000	AE18	NA	ddr1_ba1	ddr1_ba1 */
/* 0xNAN	0x10000	AB18	NA	ddr1_ba2	ddr1_ba2 */
/* 0xNAN	0x10000	AD20	NA	ddr1_a0	ddr1_a0 */
/* 0xNAN	0x10000	AC19	NA	ddr1_a1	ddr1_a1 */
/* 0xNAN	0x10000	AC20	NA	ddr1_a2	ddr1_a2 */
/* 0xNAN	0x10000	AB19	NA	ddr1_a3	ddr1_a3 */
/* 0xNAN	0x10000	AF21	NA	ddr1_a4	ddr1_a4 */
/* 0xNAN	0x10000	AH22	NA	ddr1_a5	ddr1_a5 */
/* 0xNAN	0x10000	AG23	NA	ddr1_a6	ddr1_a6 */
/* 0xNAN	0x10000	AE21	NA	ddr1_a7	ddr1_a7 */
/* 0xNAN	0x10000	AF22	NA	ddr1_a8	ddr1_a8 */
/* 0xNAN	0x10000	AE22	NA	ddr1_a9	ddr1_a9 */
/* 0xNAN	0x10000	AD21	NA	ddr1_a10	ddr1_a10 */
/* 0xNAN	0x10000	AD22	NA	ddr1_a11	ddr1_a11 */
/* 0xNAN	0x10000	AC21	NA	ddr1_a12	ddr1_a12 */
/* 0xNAN	0x10000	AF18	NA	ddr1_a13	ddr1_a13 */
/* 0xNAN	0x10000	AE17	NA	ddr1_a14	ddr1_a14 */
/* 0xNAN	0x10000	AD18	NA	ddr1_a15	ddr1_a15 */
/* 0xNAN	0x50000	AF25	NA	ddr1_d0	ddr1_d0 */
/* 0xNAN	0x50000	AF26	NA	ddr1_d1	ddr1_d1 */
/* 0xNAN	0x50000	AG26	NA	ddr1_d2	ddr1_d2 */
/* 0xNAN	0x50000	AH26	NA	ddr1_d3	ddr1_d3 */
/* 0xNAN	0x50000	AF24	NA	ddr1_d4	ddr1_d4 */
/* 0xNAN	0x50000	AE24	NA	ddr1_d5	ddr1_d5 */
/* 0xNAN	0x50000	AF23	NA	ddr1_d6	ddr1_d6 */
/* 0xNAN	0x50000	AE23	NA	ddr1_d7	ddr1_d7 */
/* 0xNAN	0x50000	AC23	NA	ddr1_d8	ddr1_d8 */
/* 0xNAN	0x50000	AF27	NA	ddr1_d9	ddr1_d9 */
/* 0xNAN	0x50000	AG27	NA	ddr1_d10	ddr1_d10 */
/* 0xNAN	0x50000	AF28	NA	ddr1_d11	ddr1_d11 */
/* 0xNAN	0x50000	AE26	NA	ddr1_d12	ddr1_d12 */
/* 0xNAN	0x50000	AC25	NA	ddr1_d13	ddr1_d13 */
/* 0xNAN	0x50000	AC24	NA	ddr1_d14	ddr1_d14 */
/* 0xNAN	0x50000	AD25	NA	ddr1_d15	ddr1_d15 */
/* 0xNAN	0x50000	V20	NA	ddr1_d16	ddr1_d16 */
/* 0xNAN	0x50000	W20	NA	ddr1_d17	ddr1_d17 */
/* 0xNAN	0x50000	AB28	NA	ddr1_d18	ddr1_d18 */
/* 0xNAN	0x50000	AC28	NA	ddr1_d19	ddr1_d19 */
/* 0xNAN	0x50000	AC27	NA	ddr1_d20	ddr1_d20 */
/* 0xNAN	0x50000	Y19	NA	ddr1_d21	ddr1_d21 */
/* 0xNAN	0x50000	AB27	NA	ddr1_d22	ddr1_d22 */
/* 0xNAN	0x50000	Y20	NA	ddr1_d23	ddr1_d23 */
/* 0xNAN	0x50000	AA23	NA	ddr1_d24	ddr1_d24 */
/* 0xNAN	0x50000	Y22	NA	ddr1_d25	ddr1_d25 */
/* 0xNAN	0x50000	Y23	NA	ddr1_d26	ddr1_d26 */
/* 0xNAN	0x50000	AA24	NA	ddr1_d27	ddr1_d27 */
/* 0xNAN	0x50000	Y24	NA	ddr1_d28	ddr1_d28 */
/* 0xNAN	0x50000	AA26	NA	ddr1_d29	ddr1_d29 */
/* 0xNAN	0x50000	AA25	NA	ddr1_d30	ddr1_d30 */
/* 0xNAN	0x50000	AA28	NA	ddr1_d31	ddr1_d31 */
/* 0xNAN	0x50000	W22	NA	ddr1_ecc_d0	ddr1_ecc_d0 */
/* 0xNAN	0x50000	V23	NA	ddr1_ecc_d1	ddr1_ecc_d1 */
/* 0xNAN	0x50000	W19	NA	ddr1_ecc_d2	ddr1_ecc_d2 */
/* 0xNAN	0x50000	W23	NA	ddr1_ecc_d3	ddr1_ecc_d3 */
/* 0xNAN	0x50000	Y25	NA	ddr1_ecc_d4	ddr1_ecc_d4 */
/* 0xNAN	0x50000	V24	NA	ddr1_ecc_d5	ddr1_ecc_d5 */
/* 0xNAN	0x50000	V25	NA	ddr1_ecc_d6	ddr1_ecc_d6 */
/* 0xNAN	0x50000	Y26	NA	ddr1_ecc_d7	ddr1_ecc_d7 */
/* 0xNAN	0x10000	AD23	NA	ddr1_dqm0	ddr1_dqm0 */
/* 0xNAN	0x10000	AB23	NA	ddr1_dqm1	ddr1_dqm1 */
/* 0xNAN	0x10000	AC26	NA	ddr1_dqm2	ddr1_dqm2 */
/* 0xNAN	0x10000	AA27	NA	ddr1_dqm3	ddr1_dqm3 */
/* 0xNAN	0x10000	V26	NA	ddr1_dqm_ecc	ddr1_dqm_ecc */
/* 0xNAN	0x50000	AH25	NA	ddr1_dqs0	ddr1_dqs0 */
/* 0xNAN	0x50000	AG25	NA	ddr1_dqsn0	ddr1_dqsn0 */
/* 0xNAN	0x50000	AE27	NA	ddr1_dqs1	ddr1_dqs1 */
/* 0xNAN	0x50000	AE28	NA	ddr1_dqsn1	ddr1_dqsn1 */
/* 0xNAN	0x50000	AD27	NA	ddr1_dqs2	ddr1_dqs2 */
/* 0xNAN	0x50000	AD28	NA	ddr1_dqsn2	ddr1_dqsn2 */
/* 0xNAN	0x50000	Y28	NA	ddr1_dqs3	ddr1_dqs3 */
/* 0xNAN	0x50000	Y27	NA	ddr1_dqsn3	ddr1_dqsn3 */
/* 0xNAN	0x50000	V27	NA	ddr1_dqs_ecc	ddr1_dqs_ecc */
/* 0xNAN	0x50000	V28	NA	ddr1_dqsn_ecc	ddr1_dqsn_ecc */
/* 0xNAN	0x10000	Y18	NA	ddr1_vref0	ddr1_vref0 */
0x4A003864	0x10000	F23	CTRL_CORE_PAD_RSTOUTN	rstoutn	rstoutn
0x4A00385C	0x50000	E23	CTRL_CORE_PAD_RESETN	resetn	resetn
/* 0xNAN	0x50000	F22	NA	porz	porz */
0x4A0036A0	0x50007	C23	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK3	xref_clk3	hdq0
0x4A0036A8	0xD000B	D14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_FSX	mcasp1_fsx	pr2_mdio_data
0x4A0036A4	0x0000B	C14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_ACLKX	mcasp1_aclkx	pr2_mdio_mdclk
0x4A003804	0x50000	C20	CTRL_CORE_PAD_I2C1_SCL	i2c1_scl	i2c1_scl
0x4A003800	0x50000	C21	CTRL_CORE_PAD_I2C1_SDA	i2c1_sda	i2c1_sda
0x4A0036B8	0xE000B	F12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR1	mcasp1_axr1	pr2_mii_mt0_clk
0x4A0036D4	0xA000B	B12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR8	mcasp1_axr8	pr2_mii0_txen
0x4A0036D8	0xA000B	A11	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR9	mcasp1_axr9	pr2_mii0_txd3
0x4A0036DC	0xA000B	B13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR10	mcasp1_axr10	pr2_mii0_txd2
0x4A0036E0	0xA000B	A12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR11	mcasp1_axr11	pr2_mii0_txd1
0x4A0036E4	0xA000B	E14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR12	mcasp1_axr12	pr2_mii0_txd0
0x4A0036EC	0xC000B	G14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR14	mcasp1_axr14	pr2_mii0_rxdv
0x4A0036E8	0xE000B	A13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR13	mcasp1_axr13	pr2_mii_mr0_clk
0x4A0036F0	0xC000B	F14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR15	mcasp1_axr15	pr2_mii0_rxd3
0x4A0036F4	0x4000B	A19	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_ACLKX	mcasp2_aclkx	pr2_mii0_rxd2
0x4A003724	0x4000B	B18	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_ACLKX	mcasp3_aclkx	pr2_mii0_crs
0x4A0036B4	0xE000B	G12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR0	mcasp1_axr0	pr2_mii0_rxer
0x4A0036F8	0xC000B	A18	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_FSX	mcasp2_fsx	pr2_mii0_rxd1
0x4A00370C	0xC000B	C15	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR2	mcasp2_axr2	pr2_mii0_rxd0
0x4A003728	0xC000B	F15	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_FSX	mcasp3_fsx	pr2_mii0_col
0x4A003710	0xC000B	A16	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR3	mcasp2_axr3	pr2_mii0_rxlink
0x4A003774	0x6000B	AC5	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_10	gpio6_10	pr2_mii_mt1_clk
0x4A003778	0x2000B	AB4	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_11	gpio6_11	pr2_mii1_txen
0x4A00377C	0x2000B	AD4	CTRL_CORE_PAD_MMC3_CLK	mmc3_clk	pr2_mii1_txd3
0x4A003780	0x2000B	AC4	CTRL_CORE_PAD_MMC3_CMD	mmc3_cmd	pr2_mii1_txd2
0x4A003784	0x2000B	AC7	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT0	mmc3_dat0	pr2_mii1_txd1
0x4A003788	0x2000B	AC6	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT1	mmc3_dat1	pr2_mii1_txd0
0x4A003790	0x4000B	AC3	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT3	mmc3_dat3	pr2_mii1_rxdv
0x4A00378C	0x6000B	AC9	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT2	mmc3_dat2	pr2_mii_mr1_clk
0x4A003794	0x4000B	AC8	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT4	mmc3_dat4	pr2_mii1_rxd3
0x4A003798	0x4000B	AD6	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT5	mmc3_dat5	pr2_mii1_rxd2
0x4A003698	0x4000B	E17	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK1	xref_clk1	pr2_mii1_crs
0x4A00372C	0xE000B	B19	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_AXR0	mcasp3_axr0	pr2_mii1_rxer
0x4A00379C	0x4000B	AB8	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT6	mmc3_dat6	pr2_mii1_rxd1
0x4A0037A0	0x4000B	AB5	CTRL_CORE_PAD_MMC3_DAT7	mmc3_dat7	pr2_mii1_rxd0
0x4A003694	0x4000B	D18	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK0	xref_clk0	pr2_mii1_col
0x4A003730	0xE000B	C17	CTRL_CORE_PAD_MCASP3_AXR1	mcasp3_axr1	pr2_mii1_rxlink
0x4A003594	0x5000B	F6	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D11	vin2a_d11	pr1_mdio_data
0x4A003590	0x0000B	D3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D10	vin2a_d10	pr1_mdio_mdclk
/* 0xNAN	0x50000	AD12	NA	usb1_dp	usb1_dp */
/* 0xNAN	0x50000	AC12	NA	usb1_dm	usb1_dm */
0x4A003680	0x90000	AB10	CTRL_CORE_PAD_USB1_DRVVBUS	usb1_drvvbus	usb1_drvvbus
/* 0xNAN	0x50000	AE11	NA	usb2_dp	usb2_dp */
/* 0xNAN	0x50000	AF11	NA	usb2_dm	usb2_dm */
0x4A003684	0x90000	AC10	CTRL_CORE_PAD_USB2_DRVVBUS	usb2_drvvbus	usb2_drvvbus
0x4A003568	0x5000B	F2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D0	vin2a_d0	pr1_uart0_rxd
0x4A00356C	0x1000B	F3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D1	vin2a_d1	pr1_uart0_txd
0x4A003830	0x60000	F18	CTRL_CORE_PAD_TMS	tms	tms
0x4A003834	0xE0000	D23	CTRL_CORE_PAD_TDI	tdi	tdi
0x4A003838	0x20000	F19	CTRL_CORE_PAD_TDO	tdo	tdo
0x4A00383C	0x60000	E20	CTRL_CORE_PAD_TCLK	tclk	tclk
0x4A003840	0x50000	D20	CTRL_CORE_PAD_TRSTN	trstn	trstn
0x4A003844	0x20000	E18	CTRL_CORE_PAD_RTCK	rtck	rtck
0x4A003848	0x50000	G21	CTRL_CORE_PAD_EMU0	emu0	emu0
0x4A00384C	0x50000	D24	CTRL_CORE_PAD_EMU1	emu1	emu1
0x4A00363C	0x80000	V1	CTRL_CORE_PAD_MDIO_MCLK	mdio_mclk	mdio_mclk
0x4A003640	0xD0000	U4	CTRL_CORE_PAD_MDIO_D	mdio_d	mdio_d
0x4A003714	0x5000E	D15	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR4	mcasp2_axr4	gpio1_4
0x4A003720	0x5000E	A17	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR7	mcasp2_axr7	gpio1_5
0x4A0034B4	0x5000E	T1	CTRL_CORE_PAD_GPMC_CS0	gpmc_cs0	gpio2_19
0x4A0034BC	0x5000E	P1	CTRL_CORE_PAD_GPMC_CS3	gpmc_cs3	gpio2_21
0x4A0034C0	0x5000E	P7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_CLK	gpmc_clk	gpio2_22
0x4A0034C4	0x5000E	N1	CTRL_CORE_PAD_GPMC_ADVN_ALE	gpmc_advn_ale	gpio2_23
0x4A0034C8	0x5000E	M5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_OEN_REN	gpmc_oen_ren	gpio2_24
0x4A0034CC	0x5000E	M3	CTRL_CORE_PAD_GPMC_WEN	gpmc_wen	gpio2_25
0x4A0034D0	0x5000E	N6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_BEN0	gpmc_ben0	gpio2_26
0x4A0034D4	0x5000E	M4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_BEN1	gpmc_ben1	gpio2_27
0x4A0034D8	0xD000E	N2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_WAIT0	gpmc_wait0	gpio2_28
0x4A00371C	0x5000E	B17	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR6	mcasp2_axr6	gpio2_29
0x4A003554	0x6000E	E1	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_CLK0	vin2a_clk0	gpio3_28
0x4A003558	0x6000E	G2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_DE0	vin2a_de0	gpio3_29
0x4A00355C	0x6000E	H7	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_FLD0	vin2a_fld0	gpio3_30
0x4A003560	0x6000E	G1	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_HSYNC0	vin2a_hsync0	gpio3_31
0x4A003564	0x5000E	G6	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_VSYNC0	vin2a_vsync0	gpio4_0
0x4A0035D0	0x5000E	B11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_FLD	vout1_fld	gpio4_21
0x4A0036AC	0x5000E	B14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_ACLKR	mcasp1_aclkr	gpio5_0
0x4A0036B0	0x5000E	J14	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_FSR	mcasp1_fsr	gpio5_1
0x4A0036BC	0x5000E	G13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR2	mcasp1_axr2	gpio5_4
0x4A0036C0	0x5000E	J11	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR3	mcasp1_axr3	gpio5_5
0x4A0036C4	0x4000E	E12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR4	mcasp1_axr4	gpio5_6
0x4A0036C8	0x5000E	F13	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR5	mcasp1_axr5	gpio5_7
0x4A0036CC	0x5000E	C12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR6	mcasp1_axr6	gpio5_8
0x4A0036D0	0x5000E	D12	CTRL_CORE_PAD_MCASP1_AXR7	mcasp1_axr7	gpio5_9
0x4A003648	0xE000E	V2	CTRL_CORE_PAD_UART3_RXD	uart3_rxd	gpio5_18
0x4A00364C	0xC000E	Y1	CTRL_CORE_PAD_UART3_TXD	uart3_txd	gpio5_19
0x4A003718	0x5000E	B16	CTRL_CORE_PAD_MCASP2_AXR5	mcasp2_axr5	gpio6_7
0x4A003688	0x50000	E21	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_14	gpio6_14	gpio6_14
0x4A00368C	0x50000	F20	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_15	gpio6_15	gpio6_15
0x4A003690	0x60000	F21	CTRL_CORE_PAD_GPIO6_16	gpio6_16	gpio6_16
0x4A00369C	0x5000E	B26	CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK2	xref_clk2	gpio6_19
0x4A00376C	0xD000E	W7	CTRL_CORE_PAD_MMC1_SDCD	mmc1_sdcd	gpio6_27
0x4A003770	0xD000E	Y9	CTRL_CORE_PAD_MMC1_SDWP	mmc1_sdwp	gpio6_28
0x4A0037A4	0x5000E	A25	CTRL_CORE_PAD_SPI1_SCLK	spi1_sclk	gpio7_7
0x4A0037A8	0x5000E	F16	CTRL_CORE_PAD_SPI1_D1	spi1_d1	gpio7_8
0x4A0037AC	0x5000E	B25	CTRL_CORE_PAD_SPI1_D0	spi1_d0	gpio7_9
0x4A0037B0	0x5000E	A24	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS0	spi1_cs0	gpio7_10
0x4A0037B4	0x5000E	A22	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS1	spi1_cs1	gpio7_11
0x4A0037B8	0xC000E	B21	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS2	spi1_cs2	gpio7_12
0x4A0037E0	0xD000E	B27	CTRL_CORE_PAD_UART1_RXD	uart1_rxd	gpio7_22
0x4A0037E8	0x5000E	E25	CTRL_CORE_PAD_UART1_CTSN	uart1_ctsn	gpio7_24
0x4A0037EC	0x5000E	C27	CTRL_CORE_PAD_UART1_RTSN	uart1_rtsn	gpio7_25
0x4A0035FC	0x6000C	E8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D8	vout1_d8	pr1_mii_mt0_clk
0x4A003608	0x2000D	D8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D11	vout1_d11	pr1_mii0_txen
0x4A003600	0x2000D	D9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D9	vout1_d9	pr1_mii0_txd3
0x4A003604	0x2000D	D7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D10	vout1_d10	pr1_mii0_txd2
0x4A00360C	0x2000D	A5	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D12	vout1_d12	pr1_mii0_txd1
0x4A003610	0x2000D	C6	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D13	vout1_d13	pr1_mii0_txd0
0x4A003618	0x4000C	C7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D15	vout1_d15	pr1_mii0_rxdv
0x4A003614	0x6000C	C8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D14	vout1_d14	pr1_mii_mr0_clk
0x4A00361C	0x4000C	B7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D16	vout1_d16	pr1_mii0_rxd3
0x4A003620	0x4000C	B8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D17	vout1_d17	pr1_mii0_rxd2
0x4A003638	0x4000C	A10	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D23	vout1_d23	pr1_mii0_crs
0x4A00362C	0x6000C	C9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D20	vout1_d20	pr1_mii0_rxer
0x4A003624	0x4000C	A7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D18	vout1_d18	pr1_mii0_rxd1
0x4A003628	0x4000C	A8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D19	vout1_d19	pr1_mii0_rxd0
0x4A003634	0x4000C	B9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D22	vout1_d22	pr1_mii0_col
0x4A003630	0x4000C	A9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D21	vout1_d21	pr1_mii0_rxlink
0x4A003580	0x6000B	C1	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D6	vin2a_d6	pr1_mii_mt1_clk
0x4A003584	0x2000B	E4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D7	vin2a_d7	pr1_mii1_txen
0x4A003588	0x2000B	F5	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D8	vin2a_d8	pr1_mii1_txd3
0x4A00358C	0x2000B	E6	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D9	vin2a_d9	pr1_mii1_txd2
0x4A003578	0x2000D	D2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D4	vin2a_d4	pr1_mii1_txd1
0x4A00357C	0x2000D	F4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D5	vin2a_d5	pr1_mii1_txd0
0x4A0035E8	0x4000C	G11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D3	vout1_d3	pr1_mii1_rxdv
0x4A0035E4	0x6000C	F10	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D2	vout1_d2	pr1_mii_mr1_clk
0x4A0035EC	0x4000C	E9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D4	vout1_d4	pr1_mii1_rxd3
0x4A0035F0	0x4000C	F9	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D5	vout1_d5	pr1_mii1_rxd2
0x4A0035E0	0x4000C	G10	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D1	vout1_d1	pr1_mii1_crs
0x4A0035D8	0x6000C	E11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_VSYNC	vout1_vsync	pr1_mii1_rxer
0x4A0035F4	0x4000C	F8	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D6	vout1_d6	pr1_mii1_rxd1
0x4A0035F8	0x4000C	E7	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D7	vout1_d7	pr1_mii1_rxd0
0x4A003574	0x4000C	E2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D3	vin2a_d3	pr1_mii1_col
0x4A0035DC	0x6000C	F11	CTRL_CORE_PAD_VOUT1_D0	vout1_d0	pr1_mii1_rxlink
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003678	0x60100	Y2	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD1	rgmii0_rxd1	rgmii0_rxd1
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003674	0x60100	V3	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD2	rgmii0_rxd2	rgmii0_rxd2
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003670	0x60100	V4	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD3	rgmii0_rxd3	rgmii0_rxd3
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A00367C	0x60100	W2	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXD0	rgmii0_rxd0	rgmii0_rxd0
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003664	0x00100	U6	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD0	rgmii0_txd0	rgmii0_txd0
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003660	0x00100	V6	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD1	rgmii0_txd1	rgmii0_txd1
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A00365C	0x00100	U7	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD2	rgmii0_txd2	rgmii0_txd2
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003658	0x00100	V7	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXD3	rgmii0_txd3	rgmii0_txd3
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003650	0x00100	W9	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXC	rgmii0_txc	rgmii0_txc
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003654	0x00100	V9	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_TXCTL	rgmii0_txctl	rgmii0_txctl
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A003668	0x40100	U5	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXC	rgmii0_rxc	rgmii0_rxc
/* GMAC_RGMII0_MANUAL1 */
0x4A00366C	0x40100	V5	CTRL_CORE_PAD_RGMII0_RXCTL	rgmii0_rxctl	rgmii0_rxctl
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035C0	0x60103	B5	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D22	vin2a_d22	rgmii1_rxd1
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035BC	0x60103	B4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D21	vin2a_d21	rgmii1_rxd2
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035B8	0x60103	B3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D20	vin2a_d20	rgmii1_rxd3
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035C4	0x60103	A4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D23	vin2a_d23	rgmii1_rxd0
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035AC	0x00103	D6	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D17	vin2a_d17	rgmii1_txd0
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035A8	0x00103	B2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D16	vin2a_d16	rgmii1_txd1
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035A4	0x00103	C4	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D15	vin2a_d15	rgmii1_txd2
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035A0	0x00103	C3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D14	vin2a_d14	rgmii1_txd3
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A003598	0x00103	D5	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D12	vin2a_d12	rgmii1_txc
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A00359C	0x00103	C2	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D13	vin2a_d13	rgmii1_txctl
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035B0	0x40103	C5	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D18	vin2a_d18	rgmii1_rxc
/* GMAC_RGMII1_MANUAL1 */
0x4A0035B4	0x40103	A3	CTRL_CORE_PAD_VIN2A_D19	vin2a_d19	rgmii1_rxctl
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003754	0x60000	W6	CTRL_CORE_PAD_MMC1_CLK	mmc1_clk	mmc1_clk
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003758	0x60000	Y6	CTRL_CORE_PAD_MMC1_CMD	mmc1_cmd	mmc1_cmd
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A00375C	0x60000	AA6	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT0	mmc1_dat0	mmc1_dat0
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003760	0x60000	Y4	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT1	mmc1_dat1	mmc1_dat1
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003764	0x60000	AA5	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT2	mmc1_dat2	mmc1_dat2
/* MMC1_DEFAULT */
0x4A003768	0x60000	Y3	CTRL_CORE_PAD_MMC1_DAT3	mmc1_dat3	mmc1_dat3
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003460	0x50106	N7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A8	gpmc_a8	vin1b_hsync1
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003464	0x50106	R4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A9	gpmc_a9	vin1b_vsync1
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003470	0x50106	P4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A12	gpmc_a12	vin1b_fld1
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A00346C	0x50106	P9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A11	gpmc_a11	vin1b_de1
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003468	0x50106	N9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A10	gpmc_a10	vin1b_clk1
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003440	0x50106	R6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A0	gpmc_a0	vin1b_d0
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003444	0x50106	T9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A1	gpmc_a1	vin1b_d1
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003448	0x50106	T6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A2	gpmc_a2	vin1b_d2
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A00344C	0x50106	T7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A3	gpmc_a3	vin1b_d3
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003450	0x50106	P6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A4	gpmc_a4	vin1b_d4
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003454	0x50106	R9	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A5	gpmc_a5	vin1b_d5
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A003458	0x50106	R5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A6	gpmc_a6	vin1b_d6
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A00345C	0x50106	P5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A7	gpmc_a7	vin1b_d7
0x4A0037C0	0x50000	A26	CTRL_CORE_PAD_SPI2_SCLK	spi2_sclk	spi2_sclk
0x4A0037C8	0xD0000	G17	CTRL_CORE_PAD_SPI2_D0	spi2_d0	spi2_d0
0x4A0037C4	0xD0000	B22	CTRL_CORE_PAD_SPI2_D1	spi2_d1	spi2_d1
0x4A0037CC	0xD0000	B24	CTRL_CORE_PAD_SPI2_CS0	spi2_cs0	spi2_cs0
0x4A003734	0x50002	C18	CTRL_CORE_PAD_MCASP4_ACLKX	mcasp4_aclkx	spi3_sclk
0x4A003740	0x20002	D17	CTRL_CORE_PAD_MCASP4_AXR1	mcasp4_axr1	spi3_cs0
0x4A003738	0x50002	A21	CTRL_CORE_PAD_MCASP4_FSX	mcasp4_fsx	spi3_d1
/* 0xNAN	0x50000	AE15	NA	xi_osc0	xi_osc0 */
/* 0xNAN	0x10000	AD15	NA	xo_osc0	xo_osc0 */
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A00349C	0x60001	J7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A23	gpmc_a23	mmc2_clk
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034B0	0x60001	H6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_CS1	gpmc_cs1	mmc2_cmd
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034A0	0x60001	J4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A24	gpmc_a24	mmc2_dat0
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034A4	0x60001	J6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A25	gpmc_a25	mmc2_dat1
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034A8	0x60001	H4	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A26	gpmc_a26	mmc2_dat2
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A0034AC	0x60001	H5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A27	gpmc_a27	mmc2_dat3
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A00348C	0x60001	K7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A19	gpmc_a19	mmc2_dat4
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A003490	0x60001	M7	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A20	gpmc_a20	mmc2_dat5
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A003494	0x60001	J5	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A21	gpmc_a21	mmc2_dat6
/* MMC2_DEFAULT */
0x4A003498	0x60001	K6	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A22	gpmc_a22	mmc2_dat7
/* QSPI1_MANUAL1 */
0x4A003488	0x10101	R2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A18	gpmc_a18	qspi1_sclk
/* QSPI1_MANUAL1 */
0x4A003474	0x50101	R3	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A13	gpmc_a13	qspi1_rtclk
/* QSPI1_MANUAL1 */
0x4A0034B8	0x10101	P2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_CS2	gpmc_cs2	qspi1_cs0
/* QSPI1_MANUAL1 */
0x4A003480	0x50101	U1	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A16	gpmc_a16	qspi1_d0
/* QSPI1_MANUAL1 */
0x4A003484	0x50101	P3	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A17	gpmc_a17	qspi1_d1
/* QSPI1_MANUAL1 */
0x4A00347C	0x50101	U2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A15	gpmc_a15	qspi1_d2
/* QSPI1_MANUAL1 */
0x4A003478	0x50101	T2	CTRL_CORE_PAD_GPMC_A14	gpmc_a14	qspi1_d3
/* 0xNAN	0x10000	AG19	NA	hdmi1_data2x	hdmi1_data2x */
/* 0xNAN	0x10000	AH19	NA	hdmi1_data2y	hdmi1_data2y */
/* 0xNAN	0x10000	AG18	NA	hdmi1_data1x	hdmi1_data1x */
/* 0xNAN	0x10000	AH18	NA	hdmi1_data1y	hdmi1_data1y */
/* 0xNAN	0x10000	AG17	NA	hdmi1_data0x	hdmi1_data0x */
/* 0xNAN	0x10000	AH17	NA	hdmi1_data0y	hdmi1_data0y */
/* 0xNAN	0x10000	AG16	NA	hdmi1_clockx	hdmi1_clockx */
/* 0xNAN	0x10000	AH16	NA	hdmi1_clocky	hdmi1_clocky */
0x4A0037BC	0xD0006	B20	CTRL_CORE_PAD_SPI1_CS3	spi1_cs3	hdmi1_cec
0x4A003808	0x50001	C25	CTRL_CORE_PAD_I2C2_SDA	i2c2_sda	hdmi1_ddc_scl
0x4A00380C	0x50001	F17	CTRL_CORE_PAD_I2C2_SCL	i2c2_scl	hdmi1_ddc_sda

/** {ALTERNATE_PADCONF_ADDRESS/PRUSS_REG_ADDRESS, ALTERNATE_PADCONF_VALUE/PRUSS_REG_VALUE} **/

/* PRUSS1_MII - pr1_mii_mt0_clk on E8 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_txen on D8 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_txd3 on D9 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_txd2 on D7 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_txd1 on A5 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_txd0 on C6 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_rxdv on C7 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii_mr0_clk on C8 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_rxd3 on B7 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_rxd2 on B8 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_crs on A10 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_rxer on C9 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_rxd1 on A7 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_rxd0 on A8 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_col on B9 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii0_rxlink on A9 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_txd1 on D2 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B22600C	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_txd0 on F4 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B22600C	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_rxdv on G11 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii_mr1_clk on F10 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A600C	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_rxd3 on E9 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_rxd2 on F9 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_crs on G10 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A600C	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_rxer on E11 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A600C	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_rxd1 on F8 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_rxd0 on E7 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A6008	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_col on E2 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B22600C	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* PRUSS1_MII - pr1_mii1_rxlink on F11 - MyPRUSS1_MII1 */
/* 0x4B2A600C	0x10000000	N/A	N/A	N/A	N/A	*/			
/* VIN1B - vin1b_hsync1 on N7 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_vsync1 on R4 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_fld1 on P4 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_de1 on P9 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_clk1 on N9 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d0 on R6 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d1 on T9 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d2 on T6 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d3 on T7 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d4 on P6 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d5 on R9 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d6 on R5 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A
/* VIN1B - vin1b_d7 on P5 - MyVIN1 */
/* VIP_MANUAL9 */
0x4A002E8C	0x0	N/A	N/A	N/A	N/A