THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=8
    DRILL_SIZE=8
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=8
    DRILL_SIZE=8
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=23.622
    DRILL_SIZE=23.622
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=31.4961
    DRILL_SIZE=31.4961
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=33.07
    DRILL_SIZE=33.07
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=39.3701
    DRILL_SIZE=39.3701
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=40.1575
    DRILL_SIZE=40.1575
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=42.9134
    DRILL_SIZE=42.9134
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=70.8661
    DRILL_SIZE=70.8661
}