UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +3V3H
$2 GNDH
$3 MCU_TCK
$4 MCU_TDI
$5 MCU_TDO
$6 MCU_TMS
#
#Netlist points
#
0 0 12.69999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 10.15999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 7.61999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 5.07999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 12.69999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 10.15999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 7.61999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 5.07999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 12.69999746 7.07998076 D 0.74000106 2.22000064 e p
0 0 11.42999746 4.34998876 D 0.74000106 2.22000064 e p
1 0 16.50999746 7.07998076 D 0.74000106 2.22000064 e p
1 0 22.85999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
1 0.3556 24.638 8.57101156 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 11.42999746 7.07998076 D 0.74000106 2.22000064 e p
2 0 13.96999746 7.07998076 D 0.74000106 2.22000064 e p
2 0 15.23999746 7.07998076 D 0.74000106 2.22000064 e p
2 0 22.85999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
2 0 15.23999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
2 0.127 15.82472578 1.2309983 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 19.07480818 1.2309983 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 19.07427986 6.19709962 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 10.15999746 6.33926088 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 19.07427986 11.45067306 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 22.85999746 1.18916196 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 24.53099234 6.25842284 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 3.048 6.33926088 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 11.43 11.45067306 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 15.2446355 11.45067306 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 15.23999746 4.34998876 D 0.74000106 2.22000064 e p
3 0 20.31999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
3 0.127 19.07427986 2.89522916 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 12.69999746 4.34998876 D 0.74000106 2.22000064 e p
4 0 17.77999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
4 0.127 13.49137764 1.27 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 13.96999746 4.34998876 D 0.74000106 2.22000064 e p
5 0 17.77999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
5 0.127 15.16379746 2.286 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 16.50999746 4.34998876 D 0.74000106 2.22000064 e p
6 0 20.31999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
6 0.127 20.31999746 6.25842284 B e c staggered 0 0 0 v