UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +3V3H
$2 GNDH
$3 MCU_TCK
$4 MCU_TDI
$5 MCU_TDO
$6 MCU_TMS
#
#Netlist points
#
0 0 12.69999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 10.15999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 7.61999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 5.07999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 12.69999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 10.15999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 7.61999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 5.07999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 6.34999746 8.95500876 D 1.27 3.43000076 e p
0 0 21.58999746 3.74501156 D 1.27 3.43000076 e p
0 0 16.50999746 3.74501156 D 1.27 3.43000076 e p
0 0 6.34999746 3.74501156 D 1.27 3.43000076 e p
1 0 22.85999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
1 0 16.50999746 8.95500876 D 1.27 3.43000076 e p
1 0.3556 24.62906682 8.95500876 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 22.85999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
2 0 15.23999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
2 0 8.88999746 3.74501156 D 1.27 3.43000076 e p
2 0 11.42999746 3.74501156 D 1.27 3.43000076 e p
2 0 13.96999746 3.74501156 D 1.27 3.43000076 e p
2 0 19.04999746 3.74501156 D 1.27 3.43000076 e p
2 0.127 21.48839746 1.34582916 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 25.2848745 3.77340876 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 13.96999746 11.46792982 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 16.50999746 11.42819914 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 10.05839746 1.34582916 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 13.96999746 1.44741392 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 19.04999746 1.54902916 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 20.31999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
3 0 8.88999746 8.95500876 D 1.27 3.43000076 e p
3 0 11.42999746 8.95500876 D 1.27 3.43000076 e p
3 0.127 11.42999746 6.34962916 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 17.77999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
4 0 19.04999746 8.95500876 D 1.27 3.43000076 e p
4 0.127 17.77999746 11.22499914 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 17.77999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
5 0 13.96999746 8.95500876 D 1.27 3.43000076 e p
5 0.127 15.01139746 5.71462916 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 20.31999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
6 0 21.58999746 8.95500876 D 1.27 3.43000076 e p
6 0.127 20.31999746 11.22499914 B e c staggered 0 0 0 v