H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +3V3H
$2 GNDH
$3 MCU_TCK
$4 MCU_TDI
$5 MCU_TDO
$6 MCU_TMS
#
#Netlist points
#
0 0 0.4999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.3999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.2999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.1999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.4999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.3999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.2999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.1999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.2499999 0.3525594 D 0.05 0.1350394 e p
0 0 0.8499999 0.1474414 D 0.05 0.1350394 e p
0 0 0.6499999 0.1474414 D 0.05 0.1350394 e p
0 0 0.2499999 0.1474414 D 0.05 0.1350394 e p
1 0 0.8999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
1 0 0.6499999 0.3525594 D 0.05 0.1350394 e p
1 0.014 0.9696483 0.3525594 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 0.8999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
2 0 0.5999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
2 0 0.3499999 0.1474414 D 0.05 0.1350394 e p
2 0 0.4499999 0.1474414 D 0.05 0.1350394 e p
2 0 0.5499999 0.1474414 D 0.05 0.1350394 e p
2 0 0.7499999 0.1474414 D 0.05 0.1350394 e p
2 0.005 0.8459999 0.0529854 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.9954675 0.1485594 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5499999 0.4514933 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.6499999 0.4499291 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.3959999 0.0529854 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.5499999 0.0569848 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.7499999 0.0609854 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 0.7999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
3 0 0.3499999 0.3525594 D 0.05 0.1350394 e p
3 0 0.4499999 0.3525594 D 0.05 0.1350394 e p
3 0.005 0.4499999 0.2499854 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 0.6999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
4 0 0.7499999 0.3525594 D 0.05 0.1350394 e p
4 0.005 0.6999999 0.4419291 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 0.6999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
5 0 0.5499999 0.3525594 D 0.05 0.1350394 e p
5 0.005 0.5909999 0.2249854 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 0.7999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
6 0 0.8499999 0.3525594 D 0.05 0.1350394 e p
6 0.005 0.7999999 0.4419291 B e c staggered 0 0 0 v