H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +3V3H
$2 GNDH
$3 MCU_TCK
$4 MCU_TDI
$5 MCU_TDO
$6 MCU_TMS
#
#Netlist points
#
0 0 0.4999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.3999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.2999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.1999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.4999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.3999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.2999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.1999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
0 0 0.4999999 0.2787394 D 0.0291339 0.0874016 e p
0 0 0.4499999 0.1712594 D 0.0291339 0.0874016 e p
1 0 0.6499999 0.2787394 D 0.0291339 0.0874016 e p
1 0 0.8999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
1 0.014 0.97 0.3374414 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 0.4499999 0.2787394 D 0.0291339 0.0874016 e p
2 0 0.5499999 0.2787394 D 0.0291339 0.0874016 e p
2 0 0.5999999 0.2787394 D 0.0291339 0.0874016 e p
2 0 0.8999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
2 0 0.5999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
2 0.005 0.6230207 0.0484645 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.7509767 0.0484645 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.7509559 0.2439803 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.3999999 0.2495772 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.7509559 0.4508139 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.8999999 0.0468174 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.9657871 0.2463946 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.12 0.2495772 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.45 0.4508139 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 0.6001825 0.4508139 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 0.5999999 0.1712594 D 0.0291339 0.0874016 e p
3 0 0.7999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
3 0.005 0.7509559 0.1139854 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 0.4999999 0.1712594 D 0.0291339 0.0874016 e p
4 0 0.6999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
4 0.005 0.5311566 0.05 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 0.5499999 0.1712594 D 0.0291339 0.0874016 e p
5 0 0.6999999 0.1525594 T 0.05 0.1448819 e s
5 0.005 0.5969999 0.09 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 0.6499999 0.1712594 D 0.0291339 0.0874016 e p
6 0 0.7999999 0.3474414 T 0.05 0.1448819 e s
6 0.005 0.7999999 0.2463946 B e c staggered 0 0 0 v