THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=5.9055
    DRILL_SIZE=5.9055
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=7.874
    DRILL_SIZE=7.874
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=8.2677
    DRILL_SIZE=8.2677
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=8.6614
    DRILL_SIZE=8.6614
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=9.8425
    DRILL_SIZE=9.8425
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=11.811
    DRILL_SIZE=11.811
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=19.685
    DRILL_SIZE=19.685
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=31.4961
    DRILL_SIZE=31.4961
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=35.4331
    DRILL_SIZE=35.4331
}