H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 NetR1_1
$3 NetR3_2
$4 SW
$5 VIN
$6 VOUT
#
#Netlist points
#
0 0 0.4503911 0.4064961 T 0.026378 0.011811 e s
0 0 0.1 0.75 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.1 0.1 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.68 0.1 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.1 0.75 D 0.0393701 0.0393701 e p
0 0 0.68 0.1 D 0.0393701 0.0393701 e p
0 0 0.1 0.1 D 0.0393701 0.0393701 e p
1 0.0226378 0.382 0.676 B e e staggered 0 0 0
1 0.0226378 0.134 0.539 B e e staggered 0 0 0
1 0 0.351 0.495 T 0.035 0.02 e s
1 0 0.39 0.497 T 0.02 0.035 e s
1 0 0.322 0.384 T 0.015 0.024 e s
1 0 0.3921233 0.4458662 T 0.026378 0.011811 e s
1 0 0.3890115 0.3501107 D 0.015 0.024 e p
1 0.003 0.206 0.506 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.392 0.583 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.362 0.527 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.27 0.3752731 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.387 0.539 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.406 0.539 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.503 0.402 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.342 0.526 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.346406 0.3485567 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.3672165 0.3485567 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.6240913 0.5697916 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.6240913 0.5347916 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.588 0.437 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.6240913 0.6024997 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.202 0.3781921 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.181 0.3781921 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.297061 0.3752731 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.5654564 0.42 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.252 0.505 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.315 0.511 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.3904725 0.625 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.3687002 0.625 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.400315 0.4652552 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.3833552 0.4652552 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.314 0.49 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.368 0.583 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.588 0.461 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.535 0.404 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.003 0.5654564 0.441 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 0.4503911 0.386811 T 0.026378 0.011811 e s
2 0 0.4290115 0.3501107 D 0.015 0.024 e p
2 0 0.471 0.388 D 0.024 0.015 e p
2 0.003 0.452909 0.3485567 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 0.362 0.384 T 0.015 0.024 e s
3 0 0.3921233 0.386811 T 0.026378 0.011811 e s
4 0 0.5 0.4420078 T 0.0551181 0.0314961 e s
4 0 0.4503911 0.4458662 T 0.026378 0.011811 e s
5 0.0226378 0.134 0.439 B e e staggered 0 0 0
5 0 0.351 0.435 T 0.035 0.02 e s
5 0 0.3921233 0.4064961 T 0.026378 0.011811 e s
5 0 0.3921233 0.4261811 T 0.026378 0.011811 e s
6 0.0226378 0.482 0.676 B e e staggered 0 0 0
6 0 0.45 0.497 T 0.02 0.035 e s
6 0 0.5 0.505 T 0.0551181 0.0314961 e s
6 0 0.4503911 0.4261811 T 0.026378 0.011811 e s
6 0 0.471 0.428 D 0.024 0.015 e p
6 0.003 0.545 0.494 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.003 0.545 0.513 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.003 0.49 0.584 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.003 0.464 0.584 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.003 0.4903125 0.625 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.003 0.4643125 0.624 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.003 0.461 0.537 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.003 0.441 0.537 B e c staggered 0 0 0 v