UNITS=INCH
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 5Vp
$2 12Vp
$3 NetC4_1
$4 NetL1_1
$5 NetR1_1
$6 NetR2_1
$7 NetR4_2
$8 PGND
#
#Netlist points
#
1 0.002 0.0492126 0.2452755 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.1932494 0.2817407 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.2543307 0.1377952 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.1267874 0.3253447 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.1202915 0.1496063 D e e staggered 0 0 0
1 0.0098425 0.0524067 0.1899346 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 0.2840944 0.4015748 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.2751968 0.4925197 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.2129345 0.3309533 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.2326195 0.3240635 D e e staggered 0 0 0
2 0.0098425 0.3401884 0.4771482 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 0.3244094 0.1157481 D e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.2591943 0.306347 D e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.2129345 0.2817407 D e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.2029687 0.1496063 D e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.2326195 0.2817407 D e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.2543307 0.1850393 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.0492126 0.2925196 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.0492126 0.3740157 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.2591943 0.286662 D e e staggered 0 0 0
6 0.0059055 0.0503937 0.3330709 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 0.2664923 0.2524588 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.3307087 0.3165354 D e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.2591943 0.326032 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.2040944 0.4015748 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.3244094 0.1629922 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.1610236 0.4925197 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.0492126 0.4212598 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.3307087 0.2535433 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.1932494 0.3240635 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 0.1267874 0.4053447 D e e staggered 0 0 0
8 0.0059055 0.3314536 0.206144 B e e staggered 0 0 0 v
8 0.0098425 0.0891036 0.4771482 B e e staggered 0 0 0 v