THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=13
    DRILL_SIZE=13
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=38
    DRILL_SIZE=38
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=39
    DRILL_SIZE=39
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=63
    DRILL_SIZE=63
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=125
    DRILL_SIZE=125
}