THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=7.86998031496063
    MAX_TOL=7.86998031496063
    BIT=
    FINISH_SIZE=40.16003937007874
    DRILL_SIZE=40.16003937007874
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=138
    DRILL_SIZE=138
}