UNITS=INCH
ID=6
#
#Num Features
#
F 1

#
#Layer features
#
S P 0;;ID=547373
OB 4.048299507874 4.06 I
OS 4.048299507874 3.50399980315
OC 4.127039468504 3.50399980315 4.087669488189 3.50399980315 N
OS 4.127039468504 4.06
OS 4.402629527559 4.06
OS 4.402629527559 -0.23950019685
OS 4.127039468504 -0.23950019685
OS 4.127039468504 0.100305019685
OC 4.048299507874 0.100305019685 4.087669488189 0.100305019685 N
OS 4.048299507874 0.0001
OS 3.98558996063 0.0001
OS 3.98558996063 -0.23950019685
OS 2.99031003937 -0.23950019685
OS 2.99031003937 0.244
OS 2.34 0.244
OS 2.340000295276 0.109977066929
OC 2.402706791339 0.078784153543 2.379459547244 0.110675885827 N
OS 2.403002854331 0.079
OS 2.419 0.079
OS 2.419 0
OS 2.242520472441 0
OS 2.242520472441 -0.23950019685
OS 1.193128051181 -0.23950019685
OS 1.193128051181 -0.034764566929
OC 1.098639862205 -0.034764566929 1.145883956693 -0.034764566929 N
OS 1.098639862205 -0.23950019685
OS 0.176198917323 -0.23950019685
OS 0.176198917323 0
OS 0 0
OS 0 0.078001870079
OS 0.015998720472 0.078001870079
OS 0.016280905512 0.077815354331
OC 0.078 0.111 0.038219192913 0.111 N
OS 0.078 0.244
OS -0.115480019685 0.244
OS -0.115480019685 0.383036712598
OC -0.194219980315 0.383036712598 -0.15485 0.383036712598 N
OS -0.194219980315 -0.23950019685
OS -0.46981003937 -0.23950019685
OS -0.46981003937 4.06
OS -0.194219980315 4.06
OS -0.194219980315 3.97202992126
OC -0.115480019685 3.97202992126 -0.15485 3.97202992126 N
OS -0.115480019685 4.06
OS 4.048299507874 4.06
OE
SE