H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 24 V FAN +
$2 FAN -
$3 GND
$4 NetC1_1
$5 NetQ1_1
$6 NetR2_2
#
#Netlist points
#
0 0.0629922 1.7994738 0.2099998 B e e staggered 0 0 0
0 0.0629922 0.21 1.8 B e e staggered 0 0 0
0 0.0629922 1.8 1.79 B e e staggered 0 0 0
0 0.0629922 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0
0 0 1 0.42 T 0.9 0.25 e c
0 0 0.8149999 1.1769998 T 0.042 0.025 e s
0 0 0.44 1.62 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.4 0.37 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 1.59 0.38 T 0.0393701 0.0393701 e s
1 0 0.8600001 1.5514962 T 0.0374016 0.0393701 e s
1 0.015 1.61 1.55 B e e staggered 0 0 0
2 0 1.2148031 1.3599998 T 0.0590551 0.023622 e s
2 0.015 1.61 1.36 B e e staggered 0 0 0
3 0.008 0.7799999 1.2999998 B e e staggered 0 0 0 v
3 0 0.8149999 1.1029998 T 0.042 0.025 e s
3 0 0.8600001 1.3100001 T 0.063 0.05 e s
3 0 0.6474999 1.3499998 T 0.035 0.01 e s
3 0 0.6474999 1.3696998 T 0.035 0.01 e s
3 0.008 0.7799999 1.4299998 B e e staggered 0 0 0 v
3 0 1.0199999 1.0999999 T 0.063 0.05 e s
3 0.015 1.61 1.26 B e e staggered 0 0 0
3 0 0.9500001 1.3183467 T 0.023622 0.0314961 e s
3 0 1.14 1.3225983 T 0.0590551 0.023622 e s
4 0 0.7099999 1.2514959 T 0.0374016 0.0393701 e s
4 0 0.7124999 1.3500098 T 0.035 0.01 e s
4 0 0.7124999 1.3302998 T 0.035 0.01 e s
4 0 0.7124999 1.3696998 T 0.035 0.01 e s
4 0 0.8600001 1.3900001 T 0.063 0.05 e s
4 0 0.8600001 1.4885041 T 0.0374016 0.0393701 e s
4 0 0.9019999 1.1769998 T 0.042 0.025 e s
4 0 1.0199999 1.1799999 T 0.063 0.05 e s
4 0 0.9500001 1.3616537 T 0.023622 0.0314961 e s
4 0.008 1.0699999 1.2699998 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.008 1.068346 1.3616537 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 0.9019999 1.1029998 T 0.042 0.025 e s
5 0.008 0.9599999 1.1399998 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.008 1.0199999 1.3999998 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.14 1.3974014 T 0.0590551 0.023622 e s
6 0 0.6474999 1.3302998 T 0.035 0.01 e s
6 0 0.8149999 1.1399998 T 0.042 0.025 e s
6 0 0.7099999 1.1885038 T 0.0374016 0.0393701 e s