质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "LM20124MHX/NOPB" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
LM20124MHX/NOPB SN Level-1-260C-UNLIM Texas Instruments Electronics PWP | 16 5 x 4.4 x 1.0 59.200000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.000003 0.000463 5 0.000005 0
Magnesium and Its Alloys Magnesium 7439-95-4 0.000003 0.000463 5 0.000005 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Beryllium 7440-41-7 0.000006 0.000927 9 0.000010 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2 0.000021 0.003244 32 0.000035 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Yttrium 7440-65-5 0.000019 0.002935 29 0.000032 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.647341 99.989960 999900 1.093286 10933
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000013 0.002008 20 0.000022 0
Sub-Total     0.647406 100 1000000 1.093395 10934
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 1.257330 75.000000 750000 2.123490 21235
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.419110 25.000000 250000 0.707830 7078
Sub-Total     1.676440 100 1000000 2.831320 28313
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 17.777219 94.610000 946100 30.023712 300237
Magnesium and Its Alloys Magnesium 7439-95-4 0.028185 0.150000 1500 0.047601 476
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 0.554305 2.950000 29500 0.936158 9362
Other Inorganic Materials Silicon 7440-21-3 0.120256 0.640000 6400 0.203099 2031
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.310035 1.650000 16500 0.523614 5236
Sub-Total     18.790000 100 1000000 31.734184 317342
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 3.010000 100.000000 1000000 5.080000 50835
Sub-Total     3.010000 100 1000000 5.080000 50835
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 25.931398 89.000001 890000 43.795198 437952
Other Nonferrous Metals and Alloys Metal Hydroxide Trade Secret 0.874092 3.000000 30000 1.476243 14762
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 2.330912 7.999999 80000 3.936647 39366
Sub-Total     29.136402 100 1000000 49.208087 492081
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 5.950349 100.000000 1000000 10.049466 100495
Sub-Total     5.950349 100 1000000 10.049466 100495

Total

    59.210597     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持