质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "TLC7701IDR" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
TLC7701IDR NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TI TAIWAN A/T D | 8 3.91x4.9x1.58 85.000000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys Yttrium 7440-65-5 0.000001 0.000930 9 0.000001 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.107509 99.998140 999981 0.126554 1266
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000001 0.000930 9 0.000001 0
Sub-Total     0.107511 100 1000000 0.126557 1266
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.385828 80.000000 800000 0.454178 4542
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.096457 20.000000 200000 0.113544 1135
Sub-Total     0.482285 100 1000000 0.567722 5677
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 24.255090 97.410000 974100 28.551900 285519
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.597600 2.400000 24000 0.703500 7035
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.007470 0.030000 300 0.008790 88
Other Nonferrous Metals and Alloys Lead 7439-92-1 0.007470 0.030000 300 0.008790 88
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.007470 0.030000 300 0.008790 88
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.024900 0.100000 1000 0.029300 293
Sub-Total     24.900000 100 1000000 29.311050 293111
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 0.355273 95.119946 951199 0.418210 4182
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.002913 0.779920 7799 0.003429 34
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.015314 4.100134 41001 0.018027 180
Sub-Total     0.373500 100 1000000 0.439666 4397
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 50.609600 88.000000 880000 59.575100 595751
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.172533 0.300000 3000 0.203097 2031
Other Plastics and Rubber Organic Phosphorus 1330-78-5 0.316310 0.550000 5500 0.372340 3723
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 6.412466 11.149999 111500 7.548439 75484
Sub-Total     57.510909 100 1000000 67.699013 676990
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 1.576678 100.000000 1000000 1.855988 18560
Sub-Total     1.576678 100 1000000 1.855988 18560

Total

    84.950883     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持