质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "TLC7701MPWREP" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
TLC7701MPWREP NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TI MALAYSIA A/T PW | 8 4.4x3x1.15 34.500000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys Yttrium 7440-65-5 0.000001 0.001286 13 0.000003 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.077774 99.997429 999974 0.225216 2252
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000001 0.001286 13 0.000003 0
Sub-Total     0.077776 100 1000000 0.225222 2252
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.385828 80.000000 800000 1.117272 11173
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.096457 20.000000 200000 0.279318 2793
Sub-Total     0.482285 100 1000000 1.396589 13966
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 12.663300 97.410000 974100 36.670100 366701
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.312000 2.400000 24000 0.903000 9035
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.003900 0.030000 300 0.011300 113
Other Nonferrous Metals and Alloys Lead 7439-92-1 0.003900 0.030000 300 0.011300 113
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.003900 0.030000 300 0.011300 113
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.013000 0.100000 1000 0.038000 376
Sub-Total     13.000000 100 1000000 37.645100 376451
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 0.247312 95.120000 951200 0.716160 7162
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.002028 0.780000 7800 0.005873 59
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.010660 4.100000 41000 0.030870 309
Sub-Total     0.260000 100 1000000 0.752902 7529
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 16.457233 86.000002 860000 47.656463 476565
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.057409 0.300000 3000 0.166244 1662
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 2.621675 13.699998 137000 7.591784 75918
Sub-Total     19.136317 100 1000000 55.414490 554145
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 1.576678 100.000000 1000000 4.565707 45657
Sub-Total     1.576678 100 1000000 4.565707 45657

Total

    34.533056     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持