A!NET_NAME_SORT!NODE_SORT!NET_NAME!REFDES!PIN_NUMBER!PIN_NAME!SUBCLASS!
J!C:/ADW_Projects/lp-em-cc2340r5-ybg-wcsp/design/CAD Source/allegro/lp-em-cc2340R53-YBG.brd!Tue Nov 25 09:54:20 2025!-100.0000!-100.0000!14900.0010!1400.0020!0.0001!millimeters!LP-EM-CC2340R53-YBG!47.559055 mil!6!UP TO DATE!
S!DIO24_A7_SCL_T!2!DIO24_A7_SCL_T!R68!2!2!!
S!DIO24_A7_SCL_T!2!DIO24_A7_SCL_T!U1!C4!\DIO24_A7\!!
S!DIO8_SDA_T!2!DIO8_SDA_T!U1!C2!\DIO8\!!
S!DIO8_SDA_T!2!DIO8_SDA_T!R69!1!1!!
S!DIO24_A7_SCL!2!DIO24_A7_SCL!P6!2!2!!
S!DIO24_A7_SCL!2!DIO24_A7_SCL!R68!1!1!!
S!DIO12_PICO!2!DIO12_PICO!U3!5!\SI/SIO0\!!
S!DIO12_PICO!2!DIO12_PICO!J2!12!12!!
S!DIO12_PICO!2!DIO12_PICO!U1!B2!\DIO12\!!
S!DIO18_SCLK!2!DIO18_SCLK!P6!5!5!!
S!DIO18_SCLK!2!DIO18_SCLK!U1!B3!\DIO18\!!
S!DIO21_A10_POCI!2!DIO21_A10_POCI!U1!A4!\DIO21_A10\!!
S!DIO21_A10_POCI!2!DIO21_A10_POCI!P2!2!2!!
S!SDA!2!SDA!P2!3!3!!
S!SDA!2!SDA!R66!1!1!!
S!SDA!2!SDA!J1!19!19!!
S!SCL!2!SCL!P6!4!4!!
S!SCL!2!SCL!J1!17!17!!
S!SCL!2!SCL!R67!1!1!!
S!BTN 00000001!2!BTN1!J2!16!16!!
S!BTN 00000001!2!BTN1!P6!6!6!!
S!BTN 00000001!2!BTN1!R56!2!2!!
S!BTN 00000002!2!BTN2!J2!18!18!!
S!BTN 00000002!2!BTN2!R55!2!2!!
S!BTN 00000002!2!BTN2!P6!1!1!!
S!POCI!2!POCI!U3!2!\SO/SIO1\!!
S!POCI!2!POCI!J2!14!14!!
S!POCI!2!POCI!P2!4!4!!
S!SCLK!2!SCLK!U3!6!\SCLK\!!
S!SCLK!2!SCLK!P6!3!3!!
S!SCLK!2!SCLK!J1!13!13!!
S!GLED!2!GLED!J2!1!1!!
S!GLED!2!GLED!P2!6!6!!
S!GLED!2!GLED!R15!2!2!!
S!RLED!2!RLED!J2!3!3!!
S!RLED!2!RLED!R14!2!2!!
S!RLED!2!RLED!P2!1!1!!
S!DIO 00000011!2!DIO11!R19!1!1!!
S!DIO 00000011!2!DIO11!R20!1!1!!
S!DIO 00000011!2!DIO11!U1!B1!\DIO11\!!
S!DIO11_FLASH_CS!2!DIO11_FLASH_CS!R24!1!1!!
S!DIO11_FLASH_CS!2!DIO11_FLASH_CS!U3!1!\NCS\!!
S!DIO11_FLASH_CS!2!DIO11_FLASH_CS!J2!5!5!!
S!DIO11_FLASH_CS!2!DIO11_FLASH_CS!R20!2!2!!
S!DIO8_SDA!2!DIO8_SDA!R69!2!2!!
S!DIO8_SDA!2!DIO8_SDA!P2!5!5!!
S!VDDD!2!VDDD!U1!D5!\VDDD\!!
S!VDDD!2!VDDD!C9!1!1!!
S!DIO11_CS!2!DIO11_CS!R19!2!2!!
S!DIO11_CS!2!DIO11_CS!J2!6!6!!
S!5V0_BP!2!5V0_BP!J1!2!2!!
S!5V0_BP!2!5V0_BP!P5!1!1!!
S!5V0_BP!2!5V0_BP!U4!4!\VCC\!!
S!5V0_BP!2!5V0_BP!P3!3!3!!
S!RF_SMA!2!RF_SMA!CA1!2!2!!
S!RF_SMA!2!RF_SMA!J7!1!1!!
S!X48_N!2!X48_N!Y2!1!1!!
S!X48_N!2!X48_N!C52!1!1!!
S!X48_N!2!X48_N!U1!F3!\X48_N\!!
S!X48_P!2!X48_P!Y2!3!3!!
S!X48_P!2!X48_P!C53!1!1!!
S!X48_P!2!X48_P!U1!F4!\X48_P\!!
S!X32_N!2!X32_N!R7!2!2!!
S!X32_N!2!X32_N!C91!1!1!!
S!X32_N!2!X32_N!Y1!2!2!!
S!X32_N!2!X32_N!U1!B5!\DIO4_X32_N\!!
S!X32_P!2!X32_P!R6!1!1!!
S!X32_P!2!X32_P!C81!1!1!!
S!X32_P!2!X32_P!U1!C5!\DIO3_X32_P\!!
S!X32_P!2!X32_P!Y1!1!1!!
S!RF!2!RF!L33!1!1!!
S!RF!2!RF!U1!F2!\ANT\!!
S!RF!2!RF!C33!2!2!!
S!WMCU_SWDCK!2!WMCU_SWDCK!P3!15!15!!
S!WMCU_SWDCK!2!WMCU_SWDCK!CR8!6!\IO5\!!
S!WMCU_SWDCK!2!WMCU_SWDCK!R5!2!2!!
S!WMCU_SWDCK!2!WMCU_SWDCK!P4!4!4!!
S!WMCU_SWDCK!2!WMCU_SWDCK!U1!A2!\DIO17_SWDCK\!!
S!WMCU_SWDIO!2!WMCU_SWDIO!P4!2!2!!
S!WMCU_SWDIO!2!WMCU_SWDIO!CR8!7!\IO6\!!
S!WMCU_SWDIO!2!WMCU_SWDIO!P3!13!13!!
S!WMCU_SWDIO!2!WMCU_SWDIO!R4!2!2!!
S!WMCU_SWDIO!2!WMCU_SWDIO!U1!A1!\DIO16_SWDIO\!!
S!DCDC!2!DCDC!L1!2!2!!
S!DCDC!2!DCDC!U1!E5!\DCDC\!!
S!RF_FILT!2!RF_FILT!CR10!2!2!!
S!RF_FILT!2!RF_FILT!C34!2!2!!
S!RF_FILT!2!RF_FILT!L33!2!2!!
S!RF_FILT!2!RF_FILT!CA2!2!2!!
S!RF_FILT!2!RF_FILT!CA1!1!1!!
S!XDS_BOARDID_SCL!2!XDS_BOARDID_SCL!U4!1!\SCL\!!
S!XDS_BOARDID_SCL!2!XDS_BOARDID_SCL!P3!6!6!!
S!XDS_BOARDID_SDA!2!XDS_BOARDID_SDA!P3!4!4!!
S!XDS_BOARDID_SDA!2!XDS_BOARDID_SDA!U4!3!\SDA\!!
S!N 03377070!2!N3377070!ANT1!1!\FEED_1\!!
S!N 03377070!2!N3377070!Z61!1!1!!
S!N 03377070!2!N3377070!Z62!1!1!!
S!RF_ANT!2!RF_ANT!CA2!1!1!!
S!RF_ANT!2!RF_ANT!Z61!2!2!!
S!RF_ANT!2!RF_ANT!Z60!1!1!!
S!DIO 00000004!2!DIO4!R7!1!1!!
S!DIO 00000004!2!DIO4!J1!9!9!!
S!DIO 00000003!2!DIO3!R6!2!2!!
S!DIO 00000003!2!DIO3!J1!15!15!!
S!N 03109894!2!N3109894!R4!1!1!!
S!N 03109894!2!N3109894!J2!13!13!!
S!N 03109960!2!N3109960!R5!1!1!!
S!N 03109960!2!N3109960!J2!15!15!!
S!N 03111262!2!N3111262!U3!7!\NRST/SIO3\!!
S!N 03111262!2!N3111262!R22!2!2!!
S!N 03111266!2!N3111266!U3!3!\NWP/SIO2\!!
S!N 03111266!2!N3111266!R23!2!2!!
S!N 03111246!2!N3111246!R25!1!1!!
S!N 03111246!2!N3111246!U3!8!\VCC\!!
S!N 03111246!2!N3111246!C55!1!1!!
S!BP_RESET!2!BP_RESET!R52!1!1!!
S!BP_RESET!2!BP_RESET!J2!11!11!!
S!N 03110768!2!N3110768!R56!1!1!!
S!N 03110768!2!N3110768!SW1!4!4!!
S!N 03110772!2!N3110772!R55!1!1!!
S!N 03110772!2!N3110772!SW2!3!3!!
S!LP_RESET!2!LP_RESET!R51!1!1!!
S!LP_RESET!2!LP_RESET!J2!10!10!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!P4!1!1!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!CR8!8!\VCC\!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!R66!2!2!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!R67!2!2!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!R24!2!2!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!B1!2!2!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!R23!1!1!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!R22!1!1!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!R25!2!2!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!P3!5!5!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!P1!1!1!!
S!WMCU_VDD!2!WMCU_VDD!J1!1!1!!
S!WMCU_RXD!2!WMCU_RXD!U1!A3!\DIO20_A11\!!
S!WMCU_RXD!2!WMCU_RXD!P3!7!7!!
S!WMCU_RXD!2!WMCU_RXD!J1!5!5!!
S!WMCU_TXD!2!WMCU_TXD!J1!7!7!!
S!WMCU_TXD!2!WMCU_TXD!P3!9!9!!
S!WMCU_TXD!2!WMCU_TXD!U1!D3!\DIO6_A1\!!
S!N 03110876!2!N3110876!R15!1!1!!
S!N 03110876!2!N3110876!CR1!2!\A\!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!C92!1!1!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!R1!1!1!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!P3!11!11!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!CR8!3!\IO3\!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!P4!10!10!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!R52!2!2!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!R51!2!2!!
S!WMCU_RESET!2!WMCU_RESET!U1!A5!\NRST\!!
S!N 03110880!2!N3110880!R14!1!1!!
S!N 03110880!2!N3110880!CR2!2!\A\!!
S!VDDR!2!VDDR!C106!1!1!!
S!VDDR!2!VDDR!C107!1!1!!
S!VDDR!2!VDDR!U1!D1!\VDDR#D1\!!
S!VDDR!2!VDDR!U1!D2!\VDDR#D2\!!
S!VDDR!2!VDDR!L1!1!1!!
S!VDDR!2!VDDR!C105!1!1!!
S!VDDS!2!VDDS!C103!1!1!!
S!VDDS!2!VDDS!C101!1!1!!
S!VDDS!2!VDDS!B1!1!1!!
S!VDDS!2!VDDS!U1!E3!\VDDS#E3\!!
S!VDDS!2!VDDS!U1!E4!\VDDS#E4\!!
S!VDDS!2!VDDS!R1!2!2!!
S!VDDS!2!VDDS!C104!1!1!!
S!VDDS!2!VDDS!C102!1!1!!
S!VDDS!2!VDDS!U1!B4!\VDDS#B4\!!
S!GND!2!GND!Y2!2!\GND#2\!!
S!GND!2!GND!Y2!4!\GND#4\!!
S!GND!2!GND!U1!F5!\GND#F5\!!
S!GND!2!GND!C91!2!2!!
S!GND!2!GND!C105!2!2!!
S!GND!2!GND!C101!2!2!!
S!GND!2!GND!C104!2!2!!
S!GND!2!GND!U1!D4!\GND#D4\!!
S!GND!2!GND!C102!2!2!!
S!GND!2!GND!C103!2!2!!
S!GND!2!GND!U1!C3!\GND#C3\!!
S!GND!2!GND!C106!2!2!!
S!GND!2!GND!C52!2!2!!
S!GND!2!GND!U3!9!\EGP\!!
S!GND!2!GND!U1!E2!\RFGND\!!
S!GND!2!GND!U1!C1!\GND#C1\!!
S!GND!2!GND!P4!3!3!!
S!GND!2!GND!P4!5!5!!
S!GND!2!GND!P4!9!9!!
S!GND!2!GND!C92!2!2!!
S!GND!2!GND!C81!2!2!!
S!GND!2!GND!ANT1!3!\GND_3\!!
S!GND!2!GND!ANT1!2!\GND_2\!!
S!GND!2!GND!SW2!2!2!!
S!GND!2!GND!SW2!1!1!!
S!GND!2!GND!SW1!2!2!!
S!GND!2!GND!SW1!1!1!!
S!GND!2!GND!C9!2!2!!
S!GND!2!GND!MH5!1!1!!
S!GND!2!GND!C33!1!1!!
S!GND!2!GND!C34!1!1!!
S!GND!2!GND!Z60!2!2!!
S!GND!2!GND!Z62!2!2!!
S!GND!2!GND!J2!2!2!!
S!GND!2!GND!MH4!1!1!!
S!GND!2!GND!MH3!1!1!!
S!GND!2!GND!P3!1!1!!
S!GND!2!GND!P3!2!2!!
S!GND!2!GND!P3!8!8!!
S!GND!2!GND!P3!14!14!!
S!GND!2!GND!P3!20!20!!
S!GND!2!GND!SW1!3!3!!
S!GND!2!GND!U3!4!\GND\!!
S!GND!2!GND!C55!2!2!!
S!GND!2!GND!SW2!4!4!!
S!GND!2!GND!U4!5!\WP\!!
S!GND!2!GND!U4!2!\VSS\!!
S!GND!2!GND!J1!4!4!!
S!GND!2!GND!C53!2!2!!
S!GND!2!GND!C107!2!2!!
S!GND!2!GND!CR10!1!1!!
S!GND!2!GND!CR1!1!\C\!!
S!GND!2!GND!CR2!1!\C\!!
S!GND!2!GND!P1!3!3!!
S!GND!2!GND!P1!2!2!!
S!GND!2!GND!J7!4!4!!
S!GND!2!GND!J7!5!5!!
S!GND!2!GND!J7!3!3!!
S!GND!2!GND!J7!2!2!!
S!GND!2!GND!P5!2!2!!
S!GND!2!GND!P5!3!3!!
S!GND!2!GND!CR8!4!\GND\!!