包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


ADS1292IPBS 正在供货

托盘

托盘角处的倒角表明所包器件的Pin 1 方向。

器件 ADS1292IPBS
封装名称 PBS
封装类型 TQFP
引脚 32
SPQ 250
器件排列矩阵 10 X 25
最高温度 (°C) 150
L (mm) 315
W (mm) 135.9
K0 (μm) 7620
P1 (mm) 12.2
CL (mm) 11.1
CW (mm) 11.25

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。