主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

控制器芯片级网络安全产品(HSM 和 PQC)提供商

Uni-Sentry 是领先的芯片级网络安全产品开发商,产品主要应用于车辆控制器、铁路交通设备、船舶、无人驾驶飞行器 (UAV)、逆变器、电池管理系统 (BMS) 和机器人。
 

多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 TDA4VM 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析

 

实时数字电源 MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU F28M35E20B 具有 120MIPS、512KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35H22C 具有 250MIPS、512KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35H52C 具有 250MIPS、1024kB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35M22C 具有 150MIPS、512KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35M52C 具有 150MIPS、1024KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36H33B2 具有 275MIPS、1024kB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36H53B2 具有 250MIPS、1024KB 闪存、64KB RAM 的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36P53C2 具有 275MIPS、1024KB 闪存、ENET、USB 的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36P63C2 具有 275MIPS、1536KB 闪存、ENET、USB 的 C2000™ 双核 32 位 MCU F29H850TU 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU SM320F2801-EP 具有 100MHz 频率、32kb 闪存、6 PWM、扩展温度范围的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU SM320F2808-EP 具有 100MHz 频率、128kB 闪存和 12 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU(增强型产品) SM320F2812-EP 具有 150MHz 频率、256KB 闪存、EMIF 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU SM320F28335-EP 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU(增强型产品) SM320F28335-HT 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 高温 32 位 MCU TMS320F2800137 具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2800155 具有 HRPWM、120MHz 频率、128KB 闪存且支持 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2800157 具有 HRPWM、120MHz 频率、256KB 闪存且支持 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280037C 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 256KB 闪存、FPU 和 TMU

 

实时电机控制和自动化 MCU
AM2631 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2632 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU TMS320F2800132 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、FPU、TMU、六个 PWM 和零 CAN 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2800133 具有 120MHz 频率、64KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2800135 具有 120MHz 频率、128KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280023C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、64KB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280025C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
AM2632-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634-Q1 具有实时控制和安全功能的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU F29H859TU-Q1 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU F29P589DM-Q1 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 32 位 MCU F29P589DU-Q1 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 32 位 MCU

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2944P 具有增强射频和计算性能的 76GHz 至 81GHz 汽车级单芯片雷达

 

汽车车身和照明 MCU
AM2631-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级单核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

汽车驾驶辅助 SoC
AM62A1-Q1 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器 AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC TDA4AEN-Q1 具有四核 Arm® Cortex®-A53、4 TOPS AI 和 C7xDSP 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4AH-Q1 具有八位 Arm®Cortex®-A72、C7xDSP 和 32 TOPS AI 算力 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4AL-Q1 具有双核 Arm® Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力和 C7xDSP 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4AP-Q1 具有八核 Arm® Cortex®-A72、24 TOPS AI 算力和 C7xDSP 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4APE-Q1 具有四核 Arm® Cortex®-A72、16 TOPS AI 和 C7xDSP 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VE-Q1 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VEN-Q1 具有四核 Arm®Cortex®-A53、4 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VH-Q1 具有八位 Arm®Cortex®-A72、32 TOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VL-Q1 具有双核 Arm®Cortex®-A72、4 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VM-Q1 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VP-Q1 具有八位 Arm®Cortex®-A72、24 TOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VPE-Q1 具有四核 Arm®Cortex®-A72、16 TOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
联系人
提供的资源
  • 固件
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • No. 603, 418 Guiping Road
  • Shanghai, Shanghai, 200233
  • China

资源

固件

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件

SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。

固件

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件

Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。 


Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:

  • SP 800-208:LMS 和 XMSS
  • FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER 
  • FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium 
  • FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+ 

技术亮点 

  • (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。