Hisense

Hersteller von Optikmodulen für DLP®-Pico™-Produkte


 Hisense ist ein globaler Entwickler von Projektoren mit DLP®-Technologie. Das Unternehmen entwickelt innovative Optikmodule mit direkter Laser-Phosphor- und RGB-Laser-Beleuchtung, die sowohl für den Chipsatz DLP® Pico™ 0,47 4K (DLP471TP) als auch für den Chipsatz Standard 0,47 4K (DLP471TE) erhältlich sind. Hisense bietet Entwickelnden und OEMs eine zentrale Anlaufstelle sowie kompletten Service mit optischem Design, Fertigung und Hardwaregehäusedesign. Ziele von Hisense sind die Vereinfachung der Anwendungsentwicklung, die Verkürzung der Markteinführungszeit und die Senkung der Kosten.

Kontakt
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Hisense International Floor 22, Hisense Tower
  • 17 Donghai Xi Road
  • Qingdao, Shandong, 266071
  • China
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.