KYOCERA AVX

KYOCERA AVX ist ein führender Hersteller von Antennen für den Einsatz mit TI-Designs.

KYOCERA AVX bietet Antennenunterstützung von Sub-1 GHz bis 6 GHz, einschließlich derer, die mit den neuesten Wi-Fi-6-Modulen von TI vorzertifiziert sind. Diese Antennen sind in einer Reihe von Formfaktoren erhältlich, darunter Leiterplatten mit unterschiedlichen Kabellängen, Anschlüssen und Keramik.

Mit mehreren Dutzend Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in mehr als 15 Ländern verfügen sie über eine ausgedehnte globale Präsenz. KYOCERA AVX bietet eine Reihe von Designtools und Ressourcen, mit denen die Konstruktionsherausforderungen der Zukunft schon heute gelöst werden können.

Kontakt
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • One AVX Boulevard
  • Fountain Inn, South Carolina, 29644-9039
  • United States
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.