Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
MontaVista Software LLC
MontaVista bietet kommerziellen Support und maßgeschneiderte Open-Source-Dienste für TI-Hardware.
MontaVista Software ist führend in der Embedded-Linux-Kommerzialisierung. Wir helfen Unternehmen dabei, Open-Source optimal zu nutzen. MontaVista bietet kommerzielle Unterstützung und langfristige Wartung von auf MontaVista Linux, CentOS, Rocky Linux und Yocto basierenden Verteilungen sowie anderen Embedded-Linux-Anwendungen. Mit seiner umfassenden technischen Expertise in den Bereichen Kernel, Userland/Pakete und Toolchain kann MontaVista Sie kostengünstig bei der rechtzeitigen Markteinführung Ihres Produkts sowie seiner Wartung während des gesamten Lebenszyklus unterstützen.
Kontakt
-
(408) 520-1591
- Partner kontaktieren
- www.mvista.com
Unterstützte Regionen
- Afrika
- China
- Europa
- Indien
- Japan
- Nordamerika
- Ozeanien
- Rest Asiens
- Südamerika
Unternehmenssitz
- 1608 W Campbell Ave
- Campbell, California, 95008
- United States
Haftungsausschluss