POWERTRACE

Fortschrittliche HSM-Software und EOL-Testlösungen für ECU-Sicherheit in Fahrzeugen.

POWERTRACE wurde 2007 gegründet und entwickelt und produziert wichtige Softwarekomponenten für den heutigen Markt der Embedded-Systeme. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, innovative, intern entwickelte Lösungen für Anwendungen bereitzustellen, die Echtzeitleistung, Betriebssicherheit und langfristige Zuverlässigkeit erfordern. Mit umfassender Erfahrung in den Sicherheitsstandards AUTOSAR, HSM und ISO 26262 liefert POWERTRACE sichere und zuverlässige Fahrzeugsysteme und unterstützt Kundschaften bei der Bewältigung komplexer technologischer Herausforderungen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P589DM-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mi F29P589DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Anwendungssoftware und Frameworks
Unterstützte Regionen
  • Europa
Unternehmenssitz
  • Universitatii 2B
  • Suceava, 720225
  • United States

Ressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks

PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE Software-Stack für Hardware-Sicherheitsmodul (HSM)

Der von POWERTRACE entwickelte Software-Stack für ein Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) ist ein hochmodernes, skalierbares Framework, das selbst anspruchsvollste kryptografische und Sicherheitsanforderungen für Automobil- und Industrieanwendungen auf Geräten von Texas Instruments erfüllt.

 

Mit (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.