Techno Horizon CO., LTD.

Anbieter verschiedener Produkte und Dienstleistungen auf Basis von Bildgebung, IT und Robotik

Techno Horizon CO., LTD. verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Design und in der Produktion von Projektoren. Das Unternehmen bietet äußerst robuste Projektoren für die 3D-Bildgebung. Die standardmäßigen 0,3"- und 0,47"-Modelle verfügen über effektive Funktionen für die 3D-Bildgebung, wie z. B. externe Synchronisierung und das Hochladen von beliebigen Mustern, und sind aufgrund der Verwendung von Komponenten, die sich im Laufe der Zeit nicht verschlechtern, äußerst robust. Für weitere Informationen zu verfügbaren Anpassungen wenden Sie sich bitte an Techno Horizon CO., LTD.

Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs
DLP3310 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,33 Zoll
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Optisches Modul
Unterstützte Regionen
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Chikama-tori 2-13-1 Minami-ku
  • Nagoya, 457-0071
  • Japan

Ressourcen

Optisches Modul

TECHNO-3P-DLP3310-D — TECHNO HORIZON Co.,Ltd. optische Module für die Anzeige mit DLP3310

Techno Horizon Co. Ltd. Ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen – einer kompakten Baugruppe, die aus einem digitalen Mikrospiegelbaustein, einer Lichtquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht – für (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.