Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

Radarbasierte Sensorlösungen: Module, Hardware, Firmware, Signalverarbeitung und Anwendungen.


Wellenzahl entwickelt fortschrittliche Radarmodule und komplette Sensorlösungen, einschließlich Hardware, Firmware und Signalverarbeitung. Mit Expertise in Bezug auf Hochfrequenz-Systeme und Embedded-Systeme unterstützt das Unternehmen Anwendungen für industrielle Sensorik, vorausschauende Wartung, Bildgebungsradar, Robotik und die Automobilindustrie. Als Partner von Texas Instruments ermöglicht Wellenzahl die Integration und Anpassung von mmWave-Radarplattformen von TI, wodurch die Entwicklung beschleunigt und die Systemleistung verbessert wird.

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843AOP Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432AOP Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü

 

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1843AOP Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind.
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Optisches Modul
  • Third-party accessory
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Industriestr. 26
  • Stutensee, 76297
  • Germany

Ressourcen

Optisches Modul

WZ-3P-1000925 — Wellenzahl RAPIDv3.14ti_m monostatisches IWR1443-Radarmodul zur Pegelmessung & 1D-Bereichserkennung

Evaluierung Ihrer hochgenauen Anwendung oder Anwendung auf Füllstand

  • Vordefinierte Radarprofile
  • Erfassen von ADC-Rohdaten
  • Algroithmen für hochpräzise Messungen implementiert
  • Statischer und dynamischer Hintergrundschätzer Wellenzahl, perfekt geeignet für z. B. Füllstandsanwendungen
Third-party accessory

WZ-3P-1000303 — Wellenzahl – dielektrische Linse aus HDPE, CNC-gefertigt

Dielektrische Linse für RAPIDv3-Module (60/77/122 GHz) inkl. Platinenabstandshalter für RAPIDv3-Montage

Third-party accessory

WZ-3P-1001086 — Wellenzahl, dielektrische Linse, PLA, 3D-Druck

   Dielektrische Linse für RAPIDv3-Module (60/77/122 GHz) inkl. Platinenabstandshalter für RAPIDv3-Montage

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.