Tuya Inc.

Proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube


Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube cuya misión es crear un ecosistema de desarrolladores de soluciones inteligentes y hacer que todo sea inteligente. Tuya ha sido pionera en el desarrollo de una plataforma en la nube diseñada específicamente para desarrolladores, con capacidades de nube e inteligencia artificial generativa, que ofrece un conjunto completo de servicios, incluyendo Plataforma como Servicio (PaaS), Software como Servicio (SaaS) y soluciones inteligentes para desarrolladores de dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales e industrias. A través de su plataforma de desarrollo en la nube, Tuya ha activado una dinámica comunidad global de desarrolladores de marcas, fabricantes de equipos originales, agentes de inteligencia artificial, integradores de sistemas y proveedores de software independientes para trabajar en conjunto en la creación de un ecosistema de soluciones inteligentes que incorpore los principios de sostenibilidad y bajas emisiones de carbono, seguridad, alta eficiencia, agilidad y apertura.

Hasta el 30 de junio de 2024, la plataforma para desarrolladores Tuya Cloud contaba con más de 1,192,000 desarrolladores registrados de más de 200 países y regiones.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Contacto
Recursos disponibles
  • Tarjeta secundaria
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Building 1,Huace Center, Xihu District
  • Hangzhou, Zhejiang, 310000
  • China

Recursos

Tarjeta secundaria

TUYA-3P-WIRELESS-MODULES — TUYA BDU Module for CC2340R5 32-bit Arm Cortex-M0+ Bluetooth

Tuya BDU is a low-power embedded Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated Bluetooth chip (CC2340R5), a few peripheral circuits, an embedded Bluetooth network communication protocol stack, and rich library functions.
BDU consists of a low-power 32-bit MCU, a (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.