Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
ZC
Software básico AUTOSAR, de herramientas, seguridad funcional, ciberseguridad, FOTA, ingeniería.
Los productos de la plataforma de software básico ZC.MuNiu cumplen con especificaciones internacionales como AUTOSAR y OSEK, y se han adaptado a los chips TMS320F28004X de TI. Los principales módulos funcionales de la plataforma incluyen: sistema operativo, pilas de protocolos de comunicación (CAN, LIN), pilas de protocolos de diagnóstico (UDS, J1939), gestión de redes (OSEK, AUTOSAR), pilas de protocolos de calibración (XCP, CCP), pilas de protocolos de controladores complejos, etc.
Contacto
-
8621-58256882
- Contacte a un socio
- www.shzckj.cn/%20--disable-features=RendererCodeIntegrity?lang=en-us
Regiones compatibles
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
Sede central
- Room No.322, No.800 Link Lake West Two Road, Lingang area of the Shanghai pilot FTZ, P.R. China
- Shanghai, Shanghai, 201306
- China
Descargo de responsabilidad