Afero

Wi-Fi 製品
CC3501E — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン CC3551E — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 4410 El Camino Real
  • Suite 200
  • Los Altos, California, 94022
  • United States

参照情報

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

AFERO-3P-CC35XXE-IOT — Afero Secure IoT Platform for CC35xxE

Afero’s secure IoT platform helps developers build connected products on TI’s CC3501E and CC3551E, SimpleLink™ Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.4 microcontrollers (MCUs) from the CC35xxE family. The platform is enterprise-grade, secure, and AI-ready, featuring device identity, encrypted (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。