Huizhou Soutek Software Co.,Ltd

Focus on vehicle base software, bus communications, diagnostics, and system-wide optimization.

Core Offerings: In-vehicle embedded software development/integration, Bus communication & diagnostic testing, ECU development, automotive component design, motor control, CAN bus and AutoSAR services.
Key Benefits: 15+ years of cross-industry expertise ensures professional solutions, lowers R&D risks. Full technical chain coverage boosts efficiency, shortens time-to-market. Core tech expertise optimizes system performance and enhances competitiveness.

BLDC ドライバ
DRV8316C-Q1 — 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8434A-Q1 — 車載、電流センシング機能と停止検出機能内蔵、48V、2.5A バイポーラ ステッピング モーター ドライバ

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8714-Q1 — 車載、インライン電流センス アンプ搭載、40V、4 チャネル、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

 

車載ボディおよびライティング マイコン
MSPM0G3518-Q1 — 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3519-Q1 — 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • ヨーロッパ
  • 中国
本社
  • Room 202A, Building 3, Tian'an Business Park, No. 8, Huanhu 2nd Road, Huicheng District,
  • Huizhou, Guangdong, 516000
  • China

参照情報

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

STK-3P-STK1000 — MSPM0G35xx を STK-3P-STK1000 キットで使用するアプリケーションの例

TI の MSPM0G3519 高性能マイコンと DRV8316 モーター ドライバをベースとした STK-3P-STK1000 アプリケーション ソリューション:このソリューションは車載アプリケーション用に設計されており、軽量で信頼性の高い CAN/LIN プロトコル スタックを内蔵し、最小のリソース消費で効率的な車内ネットワーク通信を実現します。また、このソフトウェアには、フィールド オリエンテッド コントロール (FOC) ベースのモーター ドライブ アルゴリズムが含まれており、高効率、低ノイズの高精度モーター制御を実現します。このプラットフォームは、A/B パーティション (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。