특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Cloud2GND
Cloud2GND는 Bluetooth® 기술 위주로 임베디드 무선 연결 서비스를 제공합니다.
Cloud2GND는 Bluetooth® 기술 중심의 임베디드 무선 연결을 전문적으로 다루는 글로벌 엔지니어링 서비스 기업입니다. Bluetooth® 에코시스템의 키 플레이어로서, 반도체 업계에 적합한 프로토콜 스택과 드라이버를 개발하며 동급 최고의 커넥티드 디바이스를 제작하는 제품 회사에 컨설팅 서비스를 제공합니다.
- 설계 서비스
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- 4500 Bowling Blvd
- STE 100
- Louisville, Kentucky, 40207
- United States
자료
C2G-3P-APPLE-MFI — Cloud2GND Apple mFi 지원
Cloud2GND는 TI 듀얼 모드 Bluetooth 프로토콜 스택을 위한 mFi 지원을 제공하는 텍사스 인스트루먼트의 독점적 파트너입니다. Cloud2GND는 다른 포팅 및 향상 기능 외에도 Bluetooth를 위한 보안 인증 및 액세서리 통신을 전문으로 하여 TI의 CC256x, BL6450xx 및 Wilink 8 제품군에 대한 포괄적인 Apple MFi 지원을 제공합니다.
Cloud2GND는 스택 통합, 프로토콜 적응 및 Apple의 인증 요구사항을 지원합니다. 이러한 요구사항의 전문 지식을 활용하여 TI 기반 제품이 (...)
C2G-3P-PORTING-AND-STACK — Cloud2GND 포팅 및 스택 개선 사항
Cloud2GND는 TI 듀얼 모드 Bluetooth 프로토콜 스택을 위한 포팅, 개선 사항 및 심층 지원을 제공하는 텍사스 인스트루먼트의 독점적 파트너입니다. 이 스택은 Bluetooth Classic(Bluetooth 오디오 포함)과 Bluetooth LE를 모두 지원합니다.
Cloud2GND는 스택을 TI CC256x, BL6450xx 또는 WL18xx 제품군을 위한 새로운 호스트 플랫폼에 이식하여 TI에서 지원하지 않는 플랫폼과 함께 사용하도록 할 수 있습니다. 또한 Cloud2GND는 새로운 프로파일 또는 사용자 지정 (...)
C2G-3P-PROD-DEV — Cloud2GND 제품 개발
Cloud2GND는 TI 듀얼 모드 Bluetooth 프로토콜 스택을 위한 포팅, 개선 사항 및 지원을 제공하는 텍사스 인스트루먼트의 독점적 파트너입니다. Cloud2GND의 제품 개발 서비스는 TI의 CC256x, BL6450xx 및 Wilink 8 제품군을 위한 포괄적인 제품 개발 솔루션을 제공합니다. 개념부터 생산에 이르기까지 Cloud2GND는 고객과 긴밀한 협력을 통해 하드웨어 설계, 소프트웨어 통합 및 시스템 검증에 대한 전문 지식을 제공함으로써 제품이 엄격한 성능, 연결성 및 규제 요구 사항을 충족할 수 있도록 (...)
C2G-3P-QUALIFICATION-TEST — Cloud2GND 제품 자격 검증 및 테스트
Cloud2GND는 제품 자격 검증 및 테스트 서비스를 포함하여, TI 듀얼 모드 Bluetooth 프로토콜 스택을 위한 포팅, 개선 사항 및 심층 지원을 제공하는 텍사스 인스트루먼트의 독점적 파트너입니다. Cloud2GND는 TI의 CC256x, BL6450xx 및 Wilink 8 제품군을 사용하는 설계가 최고 수준의 성능, 안정성 및 규정 준수 표준을 충족시키도록 합니다. 환경 및 규정 준수부터 엄격한 기능 검증에 이르기까지 맞춤형 테스트 솔루션을 제공하여 제품이 실제 조건을 견딜 수 있도록 보장합니다.
Cloud2GND는 (...)