ithinx GmbH

ithinx 總部位於德國,提供嵌入式開發以及天線設計和測試。

ithinx 成立於 2016,是開利全球的子公司,是創新自訂物聯網 (IoT) 解決方案的戰略合作夥伴。他們總部位於德國,引導企業從概念走向生產,專門從事嵌入式硬體和軟體開發、自訂天線設計、無線連接與通訊協定。

他們已為開利和 Viessmann Climate Solutions,以及遍佈歐洲的許多外部公司提供全球產品服務。

Wi-Fi 產品
CC3551E 具有雙頻(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和 Bluetooth® 低功耗的 SimpleLink™ 無線 MCU
聯絡
提供的資源
  • 開發板
支援的區域
  • 歐洲
總部
  • Am Kabellager 7
  • Cologne, 51063
  • Germany

資源

開發板

IX-3P-IXBASE-STAMP — iThinx iXbase Stamp CC3551ET Wi-Fi 模組

Based on CC3551ET, the iXbase Stamp is a cost-efficient wireless module for Wi-Fi 6 and BLE 5. Powered by a high-performance ARM Cortex M33 core, it can operate in both MCU and NWP mode. It serves as a certification-ready wireless building block for new product designs and scalable OEM platforms. (...)
免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。