VERMON

設計與製造適合醫療與工業使用的超音波轉換器與探針。

Vermon 設計和製造自訂超音波轉換器和探針(> 250ku/年)。該公司還提供緊湊型、高性能的 128TX/64RX OEM 超音波系統,以及面向應用的軟體和 SDK,是 POCUS 和緊湊型超音波系統整合的理想之選。此解決方案旨在與德州儀器的超音波脈衝器和 AFE 無縫整合,使使用者能夠加速系統開發、縮短上市時間,並實現高保真超音波成像。

超音波 AFE
AFE5832LP — 具有 18.5mW/通道功率、LVDS 介面和被動 CW 混頻器的低功耗 32 通道超音波 AFE TX7332 — 具整合式發射波束形成器的 32 通道 3 級發射器
聯絡
提供的資源
  • 開發套件
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • 67, Rue Fromentel
  • Tours, 37000
  • France

資源

開發套件

VER-3P-DKPOC — 用於研究和產品開發的 Vermon DKPOC 緊湊型 OEM 超音波硬體平台

Vermon's DKPOC platform designed with TI's TX7332 and AFE5832LP redefines ultrasound system design for research labs, medical device manufacturers, and startups. It streamlines the development of ultrasound-integrated devices by pairing a handheld probe with an open software environment, (...)

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。