ADC09QJ1300EVM ADC09QJ1300 evaluation module for quad-channel, 9-bit, 1.3-GSPS ADC with JESD204C interface angled board image

ADC09QJ1300EVM

ADC09QJ1300-Q1 – 4-kanaliger ADC, 9 Bit, 1,3 GSPS, mit JESD204C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von ADC09QJ1300EVM

  • Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
  • Benutzerfreundliche Software-GUI zur Konfiguration der Bausteine ADC09QJ1300-Q1 und LMK04828 für eine Vielzahl von Konfigurationen über eine USB-Schnittstelle
  • Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung mit der High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW)
  • Einfacher Anschluss an die TSW14J57EVM-Datenerfassungskarte (separat erhältlich)

Beschreibung von ADC09QJ1300EVM

Das ADC09QJ1300-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Bausteins ADC09QJ1300-Q1. Der ADC09QJ1300-Q1 ist ein energieeffizienter 9-Bit-Vierkanal-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1,3 GSPS, einem gepufferten Analogeingang und einem integrierten digitalen Abwärtswandler mit On-Chip-PLL, der über eine JESD204B/C-Schnittstelle verfügt. Das EVM verfügt über transformatorgekoppelte Analogeingänge zum Aufnehmen eines breiten Spektrums von Signalquellen und -frequenzen.

Ein LMK04828 JESD204B/C Taktgenerator ist auf dem EVM enthalten und kann dazu konfiguriert werden, einen extrem jitterarmen ADC-Bausteintakt und SYSREF für eine vollständige JESD204B/C-Taktlösung, Unterklasse 1, bereitzustellen.

ADC09QJ1300-Q1 und LMK04828 werden über eine benutzerfreundliche Software-GUI gesteuert, um eine schnelle Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.

Das ADC09QJ1300EVM wird über den Highspeed-FMC+-Anschluss direkt mit der TSW14J57EVM-Datenerfassungs-Hardware verbunden. Bei Verwendung des TSW14J57EVM steht auch die Pro-Software für Highspeed-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) zur Datenerfassung und -analyse zur Verfügung.

Preis

Menge Preis
+