Merkmale von ADC12DJ3200EVMCVAL
- Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
- Benutzerfreundliche Software-GUI zur Konfiguration der Bausteine ADC12DJ3200QML-SP, LMX2582 und LMK04832 für eine Vielzahl von Konfigurationen über eine USB-Schnittstelle
- Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung mit der High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW)
- Einfache Verbindung mit der TSW14J57EVM-Datenerfassungskarte
Beschreibung von ADC12DJ3200EVMCVAL
Das ADC12DJ3200EVMCVAL ist ein Evaluierungsmodul (EVM), welches den Baustein ADC12DJ3200QML-SP evaluiert. Der ADC12DJ3200QML-SP ist ein energieeffizienter 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC), Dual 3,2-GSPS/Einfach 6,4-GSPS mit HF-Abtastung und gepuffertem Analogeingang, integriertem digitalen Abwärtswandler und JESD204B-Schnittstelle. Der integrierte digitale Abwärtswandler verfügt über einen programmierbaren NCO und Dezimierungseinstellungen einschließlich nicht dezimierter 12- und 8-Bit-ADC-Ausgabe. Das EVM verfügt über transformatorgekoppelte Analogeingänge zum Aufnehmen eines breiten Spektrums von Signalquellen und -frequenzen. Der integrierte Taktsynthesizer LMX2582 und der JESD204B LMK04832-Taktgenerator können so konfiguriert werden, dass sie einen extrem jitterarmen ADC-Bausteintakt und SYSREF bereitstellen und damit eine vollständige JESD204B-Taktlösung der Unterklasse 1 bieten.
Das ADC12DJ3200EVMCVAL ist über den Highspeed-FMC-Anschluss direkt mit der TSW14J57EVM-Datenerfassungshardware verbunden. Die High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW) ist auch zur Unterstützung von Datenerfassung und -Analyse verfügbar, wenn das TSW14J57EVM verwendet wird.