Merkmale von ADC12DJ5200RFEVM
- Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
- Benutzerfreundliche Software-GUI zur Konfiguration der Bausteine ADC12DJ5200RF, LMX2582 und LMK04828 für eine Vielzahl von Konfigurationen über eine USB-Schnittstelle
- Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung mit der Highspeed-Datenwandler-Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW)
- Einfacher Anschluss an die TSW14J57EVM-Datenerfassungskarte (separat erhältlich)
Beschreibung von ADC12DJ5200RFEVM
Das ADC12DJ5200RF-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Bausteins ADC12DJ5200RF. Der ADC12DJ5200RF ist ein energieeffizienter Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual 5,2 GSPS/einzeln 10,4 GSPS, mit einem gepufferten Analogeingang, integriertem Digital-Abwärtswandler mit programmierbaren NCO- und Dezimationseinstellungen (einschließlich undezimierter 12- und 8-Bit-ADC-Ausgang), der über eine JESD204B/C Schnittstelle verfügt. Das EVM verfügt über transformatorgekoppelte Analogeingänge zum Aufnehmen eines breiten Spektrums von Signalquellen und -frequenzen.
Ein LMX2582 Taktsynthesizer und LMK04828 JESD204B/C Taktgenerator sind auf dem EVM enthalten und können dazu konfiguriert werden, einen extrem jitterarmen ADC-Bausteintakt und SYSREF für eine vollständige JESD204B-Taktlösung, Unterklasse 1, bereitzustellen.
ADC12DJ5200RF, LMX2592 und LMK04828 werden über eine benutzerfreundliche Software-GUI gesteuert, um eine schnelle Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.
Das ADC12DJ5200RFEVM wird über den Highspeed-FMC+-Anschluss direkt mit der TSW14J57EVM-Datenerfassungs-Hardware verbunden. Bei Verwendung des TSW14J57EVM steht auch die Pro-Software für Highspeed-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) zur Datenerfassung und -Analyse zur Verfügung.