ADC12QJ1600EVM ADC12QJ1600 evaluation module for quad-channel, 12-bit, 1.6-GSPS ADC with JESD204C interface angled board image

ADC12QJ1600EVM

ADC12QJ1600-Q1 4-kanaliger ADC, 12 Bit, 1,6 GSPS, mit JESD204C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von ADC12QJ1600EVM

  • Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
  • Benutzerfreundliche Software-GUI zur Konfiguration der Bausteine ADC12QJ1600-Q1 und LMK04828 für eine Vielzahl von Konfigurationen über eine USB-Schnittstelle
  • Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung mit der High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW)
  • Einfacher Anschluss an die TSW14J57EVM-Datenerfassungskarte (separat erhältlich)

Beschreibung von ADC12QJ1600EVM

Das ADC12QJ1600-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Produkts ADC12QJ1600-Q1. ADC12QJ1600-Q1 ist ein energieeffizienter, vierkanaliger 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1,6 GSPS, einem gepufferten Analogeingang und integriertem digitalen Abwärtswandler mit On-Chip-PLL und einer JESD204B/C-Schnittstelle. Das EVM verfügt über transformatorgekoppelte Analogeingänge zum Aufnehmen eines breiten Spektrums von Signalquellen und -frequenzen.

Ein LMK04828 JESD204B/C Taktgenerator ist auf dem EVM enthalten und kann dazu konfiguriert werden, einen extrem jitterarmen ADC-Bausteintakt und SYSREF für eine vollständige JESD204B/C-Taktlösung, Unterklasse 1, bereitzustellen.

ADC12QJ1600-Q1 und LMK04828 werden über eine benutzerfreundliche Software-GUI gesteuert, um eine schnelle Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.

Das ADC12QJ1600EVM wird über den Highspeed-FMC+-Anschluss direkt mit der TSW14J57EVM-Datenerfassungs-Hardware verbunden. Bei Verwendung des TSW14J57EVM steht auch die Pro-Software für Highspeed-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) zur Datenerfassung und -analyse zur Verfügung.

Preis

Menge Preis
+