Merkmale von ADC3443EVM
- Einzelne 1,8-V-Stromversorgung vereinfacht die Stromversorgungsanforderungen
- Serielle LVDS-Schnittstelle vereinfacht die Anforderungen an digitale Schnittstellen und Layouts
- On-Chip-Dither zur Verbesserung der SFDR
- On-Chip-Chopper zur Verbesserung des Rauschens von 1/f
- Eingangstaktpuffer mit 1/2/4-Teiler zur Vereinfachung der Taktung
- Pin-Kompatibilität zwischen 12- und 14-Bit-Versionen
- Unterstützt die Synchronisation mehrerer Bausteine
Beschreibung von ADC3443EVM
Das ADC3443-EVM demonstriert die Leistung eines energieeffizienten vierkanaligen 14-Bit-ADC mit 80 MSPS. Es enthält die ADC3443-Bausteine und Spannungsregler von TI, um die erforderlichen Spannungen bereitzustellen. Der Eingang für den ADC ist standardmäßig mit dem Transformatoreingang verbunden, der an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Signalquelle angeschlossen werden kann. Der Takteingang wird über einen Transformatoreingang bereitgestellt und kann an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Taktquelle angeschlossen werden. Ein SYSREF-Eingang wird bereitgestellt, um eine vollständige Systemsynchronisierung zu ermöglichen. Der Registerzugriff erfolgt über die auf der Platine integrierte USB-Verbindung und ein GUI.