Merkmale von ADC3541EVM
- Parallele und serielle CMOS-Schnittstelle
- USB-Stromversorgung mit in der Platine integrierter Leistungsregelung
- PIN-kompatibel mit ADC354x-Produkten
- THS4541 FDA- und symmetrierglied- (balun-) gekoppelte Eingänge ermöglichen eine flexible Evaluierung
- TSW1400EVM und die Pro-Software für Hochgeschwindigkeits-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) ermöglichen eine einfache Datenerfassung
- Der FMC-Steckverbinder ermöglicht die einfache Integration in FPGA-Entwicklungsplattformen
Beschreibung von ADC3541EVM
Das Evaluierungsmodul ADC3541 (EVM) ist eine Plattform, welche die Leistung des extrem energieeffizienten ADC3541-Produkts mit hoher Linearität demonstriert. Auf der Platine integrierte Spannungsregelung und flexible Analogeingangsoptionen ermöglichen eine einfache Evaluierung für viele verschiedene Anwendungen.
Bei der Bildung von Schnittstellen zum TSW1400EVM (getrennt erhältlich) über einen FMC-Anschluss kann die Datenerfassung (bis zu 512 MB) der parallelen und der seriellen CMOS-Schnittstellen einschließlich reeller und komplexer Dezimationsmodi problemlos ausgewertet werden.