Merkmale von ADC3660EVM
- Serielle CMOS-Schnittstelle
- USB-Stromversorgung mit in der Platine integrierter Leistungsregelung
- PIN-kompatibel mit ADC364x-Produkten
- THS4541 FDA- und Balun-gekoppelte Eingänge ermöglichen eine flexible Evaluierung
- TSW1400EVM und DATACONVERTERPRO-SW ermöglichen eine einfache Datenerfassung
- Der FMC-Steckverbinder ermöglicht die einfache Integration in FPGA-Entwicklungsplattformen
Beschreibung von ADC3660EVM
Das ADC3660-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert die Leistung des ADC3660, bei welchem es sich um einen Analog-Digital-Wandler (ADC) mit extrem niedrigem Stromverbrauch und hoher Linearität handelt. Auf der Platine integrierte Spannungsregelung und flexible Analogeingangsoptionen ermöglichen eine einfache Evaluierung für viele verschiedene Anwendungen.
Für ein komplettes Evaluierungssystem verwenden Sie die Datenerfassungskarte TSW1400EVM (separat erhältlich) und die Hochgeschwindigkeitsdatenwandler-Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW). Bei der Anbindung an TSW1400EVM über einen FPGA-Mezzanine-Karten-(FMC)-Anschluss kann die Datenerfassung (bis zu 512 MB) der seriellen CMOS-Schnittstellen einschließlich reeller und komplexer Dezimationsmodi ausgewertet werden.