Merkmale von ADS5403EVM
- Transformatorgekoppelter analoger Eingangsweg
- DDR LVDS Parallelausgang
- Transformator-gekoppelter Takteingangsweg
- Kompatibel mit TSW1400- oder TSW1405-Datenerfassungskarten
- USB-gesteuert für SPI-Zugriff
Beschreibung von ADS5403EVM
Das ADS540x- und ADS54T0x-EVM ist eine Platine, die es Entwicklern ermöglicht, die Leistung von ADS5401/02/03/04/07/09 ein-/zweikanaligen 12-Bit- Analog-Digital-Wandlern mit 500/800/900 MSPS und ADS54T01/T04/T02 von Texas Instruments zu evaluieren, bei denen es sich um ein-/zweikanalige BTS-Feedback- und Empfänger-ICs mit 500/750 MSPS handelt. Der ADC verfügt über parallele DDR-LVDS-Ausgänge. Das EVM bietet eine flexible Umgebung zum Testen des ADS540x unter verschiedenen Takt-, Analogeingangs- und Versorgungsbedingungen. Das ADS54T0x-EVM bietet eine Vielzahl von Methoden, um Das EVM mit einem Auslöser zu versorgen und einen hochauflösenden Burst-Ausgang zu initiieren.
Der ADS540x-EVM ist direkt kompatibel mit dem TSW1400EVM und dem TSW1405EVM, den Hochgeschwindigkeits-ADC-Datenerfassungskarten von TI. Der TSW1400 kann auch verwendet werden, um den Burst-Mode-Auslöser an das ADS54T0x-EVM zu liefern.