Merkmale von ADS5482EVM
Transformatorgekoppelter analoger Eingangsweg CDCE72010 – Jitter-Taktsynchronisierer und Jitter-Cleaner-Taktschaltreis DDR-LVDS-Ausgang und Erfassungsmöglichkeit
Beschreibung von ADS5482EVM
Der ADS5482EVM ist eine Platine, die es dem Entwickler ermöglicht, den ADS5482-Baustein von Texas Instruments, einen 16-Bit-ADC mit 105 MSPS und DDR-LVDS-Ausgängen, zu evaluieren. Mit der mitgelieferten Breakout-Platine für den Logikanalysator kann der LVDS-Ausgang des ADC direkt mit dem berührungslosen Tastkopf Agilent E5405A oder Tektronix P6980 erfasst werden. Der ADS5482EVM ist auch mit dem TSW1400EVM oder dem TSW1405EVM High Speed LVDS Evaluierungs- und Erfassungssystem von TI kompatibel, sodass Proben erfasst und zur schnellen Analyse und Auswertung an einen PC weitergeleitet werden können.
Das ADS5482EVM enthält außerdem den neuen jitterarmen Taktsynchronisierer und Jitter Cleaner mit 10 Ausgängen von Texas Instrument, den CDCE72010. Dieser kann verwendet werden, um den Takteingang des ADS5482 zu steuern. Für einen externen VCXO und einen Quarz-Bandpassfilter stehen offene Buchsen zur Verfügung, die eine schnelle Evaluierung einer kombinierten Hochleistungs-ADC- und Taktschaltung ermöglichen, die einer endgültigen Lösung auf Systemebene entspricht. Alternativ kann dem EVM eine externe Taktquelle zur Verfügung gestellt werden, die entweder durch den CDCE72010 geführt oder direkt an den ADS5482-Takteingang geleitet wird.