Merkmale von ADS5562EVM
- Transformatorgekoppelter analoger Eingangsweg
- Verstärkerweg basierend auf THS4509
- Konfigurierbare parallele CMOS- oder DDR-LVDS-Ausgangsmodi
- Transformator-gekoppelter Takteingangsweg
- CDCE72010 – Jitter-Taktsynchronisierer und Jitter-Cleaner-Taktschaltreis
- DDR-LVDS-Ausgang und Erfassungsmöglichkeit über TSW1400EVM oder TSW1405EVM-Datenerfassungskarte
- Getrennte analoge und digitale Versorgungsanschlüsse
Beschreibung von ADS5562EVM
Das ADS5562EVM ist eine Platine, die es Entwicklern ermöglicht, die Leistung des ADS5562-Bausteins von Texas Instruments zu testen. Der ADS5562 ist ein stromsparender 16-Bit-Analog-Digital-Wandler mit 80 MSPS und hoher SNR-Leistung. Der ADC verfügt über einen konfigurierbaren parallelen DDR LVDS- oder CMOS-Ausgang. Das EVM bietet eine flexible Umgebung zum Testen des ADS5562 unter verschiedenen von Takt-, Eingangs- und Versorgungsbedingungen.
Das ADS5562EVM enthält außerdem eine offene Buchse für den neuen jitterarmen Taktsynchronisierer und Jitter Cleaner mit 10 Ausgängen von Texas Instrument, den CDCE72010. Dieser kann verwendet werden, um den Takteingang des ADS5562 zu steuern. Für einen externen VCXO und einen Quarz-Bandpassfilter stehen offene Buchsen zur Verfügung, die eine schnelle Evaluierung einer kombinierten Hochleistungs-ADC- und Taktschaltung ermöglichen, die einer endgültigen Lösung auf Systemebene entspricht. Alternativ kann dem EVM eine externe Taktquelle zur Verfügung gestellt werden, die entweder durch den CDCE72010 geführt oder direkt an den ADS5562-Takteingang geleitet wird.
Das Evaluierungsmodul ermöglicht es Entwicklern außerdem, entweder einen transformatorgekoppelten Eingang in den ADC oder einen Verstärkereingang auf der Basis des THS4509 von Texas Instruments zu verwenden. Das ADC-EVM wird zwar mit dem THS4509 geliefert. Sie können allerdings auch jeden anderen mit dem Platzbedarf kompatiblen ADC-Treiberverstärker wie den THS4508, THS4511 oder THS4520 testen.